Нижче Ви знайдете корисні посилання, за якими можна замовити обладнання та послуги
Корисні ресурси:

Infinite opportunities from infinite data
Hannover Messe 2021 is taking place from April 12 to 16 in digital format. Siemens is participating with a unique virtual presence and event program.
Learn about all of our highlights in a realistic 3D environment at the Digital Enterprise Virtual Experience in line with the motto "Infinite opportunities from infinite data". This top-notch digital experience is sure to inspire you.
SIMATIC PCS neo: майбутнє управління процесами
На сьогоднішній день промисловість знаходиться у вкрай непростих умовах, і вимоги, що висуваються до техніки управління, дуже високі. SIMATIC PCS neo – сучасна відповідь на цей виклик, веб-система управління процесами з об'єктно-орієнтованим управлінням даними.Веб-технології – запорука максимальної ефективності та зручності у використанні
Хочете ефективно контролювати глобальні інжинірингові проекти і процеси на об'єктах, де б вони не знаходилися, і яке обладнання Ви не використовували?
SIMATIC PCS neo створює для цього ідеальні умови. Завдяки централізованому об'єктно-орієнтованому управлінню даними це інноваційне веб-рішення гарантує користувачам постійний прямий доступ до коректної і цілісної інформації, дозволяючи максимально оперативно приймати правильні рішення. При розробці ми сконцентрувалися на зручності користування, а також простоті, безпеці і надійності управління.
Neo-цифровізація: безперервне виробництво на шляху до Індустрії 4.0
В епоху стрімкого розвитку цифрових технологій ті, хто намагається триматися за минуле, втрачають неймовірні можливості з підвищення власної конкурентоспроможності. Використовуючи SIMATIC PCS neo, компанії здійснюють величезний крок назустріч цифровій трансформації і забезпечують основу для успіху в майбутньому.SIMATIC neo: погляньте на управління процесами по-новому
Підготуйтеся до майбутнього вже сьогодні. До майбутнього, в якому нові можливості створюються за рахунок комплексного зростання показників ефективності. До майбутнього, в якому користувачам в сфері безперервного виробництва доступні інтуїтивно зрозумілі і зручні рішення. До майбутнього, в якому онлайн-співпраця знаходить новий сенс. Дізнайтеся, як це – переосмислити технології управління процесами. Відкрийте для себе SIMATIC PCS neo.
Орієнтована на майбутнє система управління процесами на базі апаратного забезпечення
SIMATIC PCS neo – революційне системне ПЗ. SIMATIC PCS neo відкриває для працівників всіх галузей промисловості абсолютно нові можливості в епоху цифрових технологій – наприклад, глобальне онлайн-співробітництво в сфері інжинірингу та експлуатації. У новій системі використовується нещодавно оновлений портфель апаратного забезпечення та архітектура комплексної високопродуктивної системи управління процесами SIMATIC PCS 7 V9.0. Таким чином, завдяки перевагам нової системи Сіменс гарантує замовникам оптимальний баланс між захистом інвестицій, інноваційними розробками та накопиченим досвідом.
Дивіться інтерв'ю Екарда Еберле, директора підрозділу "Автоматизація безперервного виробництва", і продакт-менеджера Марко Неміца.