Оптимальний вибір серед моніторів і тонких клієнтів

Промислові монітори та тонкі клієнти SIMATIC

Набагато більше, ніж просто промисловий монітор: Сіменс поставляє особливо надійні РК-монітори різного призначення. Промислові монітори і тонкі клієнти SIMATIC завжди запропонують оптимальне рішення – як автономне, так і в складі складної системи управління.

Зв'язатися з нами

Контакти

Якість

Розроблено для промисловості

Промислові комп'ютери SIMATIC IPC – це синонім найвищої якості. Ці пристрої були розроблені для надійної і безперервної роботи в промислових умовах. Для виконання високих вимог, зафіксованих в наших стандартах якості і діючих від початку розробки і до виходу готового продукту, ми самостійно виготовляємо материнські плати, що використовуються в складних промислових умовах.

У питаннях якості ми не йдемо на компроміси і ставимо її на чільне місце вже на етапі проєктування і далі скрізь: від технічного рішення для деталей і до вибору компонентів. Виробництво здійснюється в кондиціонованих приміщеннях з постійною температурою і вологістю повітря, спеціальні методи тестування, серійні  випробування і тестування забезпечують 100% коректну роботу і відповідність всім технічним вимогам. Висока якість упаковки і суворе виконання всіх правил транспортування гарантують доставку в ідеальному стані. Як результат: ми не тільки виконуємо вимоги CE і UL, але і набагато перевершуємо їх, що підтверджується регулярними перевірками якості на місцях.

 

Так ми захищаємо Ваші інвестиції. Крім цього, всі продукти відповідають нашому власному стандарту Сіменс SN 36350-1 в частині екологічно безпечного промислового дизайну, тим самим ми знижуємо негативний вплив на навколишнє середовище на всіх етапах від виробництва до утилізації.

Лінійка продуктів

Короткий огляд промислових моніторів та тонких клієнтів SIMATIC

Інноваційні концепції управління та сучасний дизайн

 

Промислові монітори SIMATIC IFP є пристроями з швидким відгуком, необхідним для моніторингу та управління процесами в реальному часі. Інноваційні пристрої мають сенсорне управління (опціонально, з Ethernet-підключенням) в широкоекранному виконанні з діагоналями в 15, 19, 22 і 24 дюйма.

У варіанті віддаленого підключення монітори SIMATIC IFP можуть розташовуватись на відстані до 100 метрів від комп'ютера.

  • Економічні
    - Ефективне проєктування в TIA Portal
    - Розмірна сумісність з попереднім поколінням
    - "Готовий до роботи": швидкий запуск після розпакування
  • Конфігуровані
    - Різні монтажні опції: наприклад, поза шафою керування, на кронштейн або підставку
    - Просте опціональне підключення до PROFINET або PROFIsafe
    - Варіанти PRO можуть розширюватися додатковими кнопками
  • Надійні
    - Довгострокова доступність
    - Висока безпека завдяки активації через подвійне торкання (дотик) і розпізнавання випадкових торкань
    - Варіанти PRO мають ступінь захисту IP65 з усіх боків
  • Відмінний дизайн
    - Сучасний дизайн корпусу з малою глибиною, скляна фронтальна панель і тонка рамка
    - Легко використовувати навіть при роботі в тонких рукавичках
  • 15"/ 19"/ 22"/ 24" з роздільною здатністю full HD (1920 x 1080 пікселів)
  • Скляна фронтальна панель, мультитач сенсор
  • Для вбудовування або у виконанні PRO
  • Сертифікати для суднобудування та ATEX
  • Відстань від комп'ютера до 100 м
  • Інтерфейси (1x DP, 1x DVI, 2x USB 2.0)

Гнучка система візуалізації з низькою вартістю експлуатації

 

Промислові тонкі клієнти SIMATIC є продуктивними операторськими терміналами з широкоформатними сенсорними дисплеями високої роздільної здатності. Вони призначені для реалізації розподілених HMI-рішень з клієнт-серверною архітектурою, або з підключенням до SCADA або ЧПК SINUMERIK.

 

За свій дизайн промислові тонкі клієнти SIMATIC ITC були удостоєні нагороди відомої організації iF International Forum Design.

  • Висока продуктивність і низьке споживання
    - Потужний CPU
    - Оперативна пам'ять – 2 GB DDR3
    - 2 гігабітних мережевих порти
    - Регульована яскравість підсвічування
  • Висока гнучкість
    - Широкоформатні сенсорні екрани 15", 19" і 22"
    - Підтримуються різні протоколи: RDP, SmartServer, VNC (SINUMERIK)
    - Підтримуються паралельні з'єднання з декількома серверами з швидким перемиканням
    - Вбудований веб-браузер з підтримкою HTML5
    - 2 роз'єми USB на задній кришці для підключення периферії
  • Промислове виконання
    - Лита рамка з алюмінію
    - Безперервна робота без обслуговування (немає вентиляторів, немає жорсткого диска) до 50°C
    - Для зберігання даних використовується флеш-пам'ять
  • Висока доступність
    - Автоматичне відновлення з'єднання (auto reconnect)
    - Резервоване з'єднання (RDP Redundancy)
  • Зручність використання
    - Швидке параметрування з First Setup Assistant
    - Централізоване управління мережею тонких клієнтів через Remote Configuration Center
  • Безпечна робота при яскравому освітленні
    - Висока яскравість і високий контраст дисплея
    - Висока роздільна здатність 
  • Захист Ваших інвестицій
    - MTBF підсвічування – 80 000 годин
    - Дизайн панелей Comfort, моніторів і панельних ПК уніфікований для однакового сприйняття
    - Ремонт і техпідтримка протягом 9-11 років
  • 15" / 19" з роздільною здатністю HD Ready, 22 " з роздільною здатністю Full HD
  • Скляна лицьова панель з мультитач сенсором
  • Для вбудовування або у виконанні PRO
  • Конфігурація через веб-інтерфейс
  • Інтерфейси (2x Ethernet 1 Gbit з вбуд.комутатором, 4x USB)
  • Комунікаційні протоколи (HTML5, RDP з  USB-пристроєм, Smart Client, клієнт WinCC OA, Citrix, VNC)

Особливості та функції

 

При відсутності рухомих компонентів, таких як вентилятор або жорсткий диск, SIMATIC ITC є пристроєм високої надійності при нульовому обслуговуванні. Ці тонкі клієнти можуть розташовуватись від сервера практично на необмеженій відстані з підключенням через Industrial Ethernet. Інтерфейс Gigabit-LAN, вбудований веб-браузер і набір підтримуваних протоколів зв'язку забезпечують високу гнучкість і швидкий зв'язок з іншими системами.

Завантаження та підтримка

Додаткова інформація

Все про промислові монітори та тонкі клієнти SIMATIC в одному місці.
Сервісна підтримка

Сервісна підтримка

Якщо у Вас виникли проблеми з продуктами або системами департаменту "Цифрова промисловість", будь ласка, зателефонуйте в нашу сервісну службу за телефонами:

+38 (068) 325-9831

+38 (068) 325-9885

 

Підтримка на Інтернет-сайті: http://support.automation.siemens.com

 

Або електронною поштою: service.ua@siemens.com

 

Запити на сервіс, ремонт, діагностику і запасні частини приймаються з понеділка по п'ятницю з 8:30 до 17:00 через Центр прийому заявок на обслуговування за телефоном:

 

+38 (068) 325-9831

Контакти

Прямий шлях до комп'ютерів SIMATIC

У Вас є питання щодо промислових комп'ютерів SIMATIC? Ви хочете обговорити незвичайні вимоги до обладнання або шукаєте партнера по проєкту? Зв'яжіться з нами!

Зв'язатися з нами

Контакти

Дивіться також