Економічна автоматизація будівель

Інтеграція всіх функцій будівлі в єдину систему автоматизації – LOGO!
Сьогодні вважається, що по-справжньому сучасний будинок повинен бути надзвичайно комфортним і безпечним. Вирішити це завдання допомагає установка в будівлі автоматичних засобів управління, регулювання та моніторингу. Модулі LOGO! вирізняються неймовірною простотою використання і економічністю. Cистема управління з інтуїтивно зрозумілим і зручним інтерфейсом надає безліч можливостей автоматизації будинку для втілення Ваших ідей. Крім того, ці логічні модулі дуже практичні, так як підтримують підключення до мережі автоматизації будівель KNX і управління зі смартфона, планшета і ПК через Wi-Fi.
Повний контроль над усіма функціями будівлі на відстані двох натиснень на клавішу
Модулі LOGO! підтримують значну кількість функцій, що забезпечує достатню гнучкість для створення індивідуальних рішень. Економічні і компактні моделі з широкими можливостями підключення і розширення швидко виправдовують та повертають вкладені в кошти при автоматизації будинку.Геніальна простота. Проста геніальність.
Автоматизація будівель на практиці: LOGO! може більше
Модулі LOGO! відкривають широкі можливості для управління приміщеннями. Це ідеальний вибір для замовників, яким потрібне просте і компактне рішення для оперативної реалізації індивідуальних проектів з автоматизації будівель. LOGO! забезпечує зручний контроль над системами опалення, кондиціонування повітря, освітлення, поливу, управління доступом, безпеки, сигналізації, виявлення і імітації присутності людей, а також над температурою в саунах і басейнах.Адаптивне управління освітленням за допомогою LOGO!
Інтелектуальна система управління освітленням на основі LOGO! дуже зручна і дозволяє значно скоротити фінансові витрати. Вона усуває необхідність в звичайних вимикачах і зменшує обсяг споживаної електроенергії за рахунок активації і деактивації навантаження. Завдяки високому ступеню гнучкості цієї системи адаптувати її до нових вимог не складе ніяких труднощів. Підтримка таких можливостей, як імітація і виявлення присутності людей, а також автоматичне відчинення дверей при виникненні при виникненні небезпечних ситуацій, забезпечує додатковий рівень безпеки.
Підвищення рівня комфорту – простіше простого з LOGO!
з LOGO! у будинку завжди буде приємна атмосфера: оптимальна температура і вибіркове приглушення яскравості світла. Також підтримується централізоване або дистанційне перемикання функцій. Модулі LOGO! запам'ятовують параметри мікроклімату і регулюють роботу відповідних систем будівлі таким чином, щоб в приміщенні було максимально комфортно.
Ідеальний відпочинок в басейні під пильним контролем!
LOGO! – запорука того, що в басейні або джакузі Ви зможете по-справжньому розслабитися. Різні завдання з управління басейном виконуються автоматично, тому Вам не доведеться контролювати якість води або температуру. Управління насосами також можна довірити LOGO! Вам залишиться лише забути про всі проблеми і насолоджуватися хвилинами відпочинку.
LOGO! дозволяє автоматизувати роботу насосів в будинку і на вулиці
В сучасних господарствах використовуються найрізноманітніші насоси, наприклад для зрошення саду, для фонтанів, цистерн, каналізації та багато інших. Рішення LOGO! здатні забезпечити інтелектуальне управління такими насосами і скоротити споживання електроенергії. Рослини у вашому саду завжди будуть правильно политі, а при бажанні ви зможете віддалено контролювати роботу фонтану.
Ваш особистий швейцар: контроль доступу та управління воротами з використанням LOGO!
Пристрої LOGO! можуть допомогти Вам убезпечити свою власність і зробити в'їзд на ділянку більш зручним завдяки можливості задати окремі параметри для кожної функції спостереження. Інтеграція з системами управління доступом забезпечить надійний захист від проникнення зловмисників. Засоби управління воротами та інтелектуальна система освітлення доріжок зроблять шлях від воріт до вхідних дверей для Вас і Ваших гостей зручним і абсолютно безпечним. Ми пам'ятаємо і про Ваших чотириногих друзів – LOGO! дозволяє автоматизувати навіть дверцята для домашніх вихованців.
Активна і пасивна система безпеки будинку на основі LOGO!
Чи вимкнена плита? А кавомашина? Праска? Всі двері зачинені? З рішеннями LOGO! такі питання залишаться у минулому. Якщо Ви дійсно забудете що-небудь вимкнути або закрити, за Вас це зробить автоматичний вимикач навантаження. А якщо в будинку з'являться непрохані гості, Ви отримаєте текстове повідомлення системи виявлення присутності людей.