Desigo CC

Man using Desigo CC on two monitors.

Комплексна платформа для керування будівлями

Desigo CC — це відкрита платформа для керування будівлями, що забезпечує підвищення рівня комфорту та безпеки, а також ефективність роботи. Вона підходить для роботи як з простими системами, так і з масштабними комплексами. Легкість налаштування, простота керування, сучасні технології та широкі функціональні можливості — Desigo CC встановлює нові стандарти.

Продукти лінійки Desigo CC

Система для автоматизації та диспетчеризації будівель протягом всього життєвого циклу

Desigo CC — це платформа для керування будівлями, яка відповідає вимогам різних ринків і сфер застосування.
Інформація про продукт

Інноваційна платформа

Потужне середовище для інтеграції даних, керування та моніторингу
Сфери використання, які охоплює Desigo CC

Ми допомагаємо Вам керувати всіма елементами будівлі

Desigo CC складається з модулів, легко масштабується і розширюється в міру зростання Ваших вимог.

Desigo CC в дії

Desigo CC — це неймовірна ефективність споживання електроенергії та ресурсів і високі стандарти комфорту. Дізнайтеся, наскільки простим та інтуїтивно зрозумілим може бути керування будівлею.

Побачити Desigo CC в дії

Додаткова інформація

Завантажити брошуру (укр. мова)

Реалізовані проекти

Desigo CC в реальних умовах

Ознайомтеся з проектами, реалізованими за допомогою Desigo CC.

Контакти

Зв'яжіться з нами

Зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації про широке портфоліо наших продуктів, технологій, рішень та послуг. Тел.: +380 (44) 392-2351

Важливі посилання