Індикація і управління

Індикація і управління

Все під контролем – завдяки кімнатним модулям GAMMA instabus

Кімнатні модулі охоплюють всі завдання управління сучасними приміщеннями. Від простих клавішних перемикачів до багатофункціональних модулів з дисплеями і інтегрованими веб-рішеннями – широкий вибір пристроїв для управління кліматом, освітленням і жалюзі. Всі пристрої засновані на відкритих стандартах, таких як KNX, IP і BACnet. Різні варіанти дизайну забезпечують гармонійну інтеграцію пристроїв в будь-які приміщення.

Як кімнатні модулі GAMMA створюють ідеальний простір для життя

Застосування кімнатних модулів забезпечує зручне управління всіма кімнатними системами за місцем без необхідності внесення змін в контролери.

Центр управління IP

Гнучке, інтуїтивне управління за допомогою графічного інтерфейсу

Освітлення, жалюзі, опалення, вентиляція та кондиціонування повітря – всі ці системи можуть контролюватися за допомогою веб-сумісних пристроїв, таких як ПК, ноутбуки, смартфони та планшети.

Застосування шинного приймача (BTM) забезпечує максимальну гнучкість і вражаючий набір функцій, а також широкий вибір дизайну завдяки можливості використання декоративних рамок DELTA style і i-system.

 

Це знижує витрати на проектування, спрощує монтаж і налаштування. Крім того, аплікаційні програми всіх пристроїв з однаковим функціоналом ідентичні, незалежно від способу монтажу і конструкції пристрою.

Переваги

Дізнайтеся про переваги кімнатних пристроїв індикації та управління Gamma

Матеріали для скачування і підтримка

Додаткова інформація

Контакти

Контактна інформація

Зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації про системи автоматизації та диспетчеризації будівель.

Важливі посилання