Управління освітленням

Управління освітленням з Gamma instabus

Пристрої для управління освітленням GAMMA instabus створюють ідеальний простір для життя

Денне світло робить перебування в приміщенні більш комфортним. Завданням систем управління освітленням є максимальна утилізація природного освітлення без створення відблисків. Жалюзі автоматично регулюються в залежності від положення сонця. Штучне освітлення підтримує необхідний рівень освітлення. Якщо приміщення не використовуються, система автоматики відключає штучне освітлення.

Асортимент пристроїв

Створюйте власний ідеальний простір для життя та роботи

Висока енергоефективність ідеального простору

Одна кімната – один датчик

Щоб приміщення в будівлях стали ідеальним простором для життя та роботи, необхідні інтелектуальні пристрої – такі як нові датчики присутності, що об'єднують до п'яти функцій управління. Рівень освітлення, температура, СО2 і вологість – вимірювання цих параметрів забезпечує управління не тільки освітленням, але і кліматом. Це дозволяє створити максимально комфортні умови в приміщенні і досягти високої енергоефективності.

Все для оптимального управління освітленням

Системи управління освітленням відіграють важливу роль у створенні комфортного освітлення в кімнатах за допомогою регулювання яскравості окремих світильників. Для цього використовуються універсальні диммери.

Світлодіоди все частіше замінюють звичайні лампи розжарювання і галогенні лампи. При цьому також збільшується потреба в підтримці певного рівня освітлення в приміщенні. Для вирішення цих завдань створюються світлодіоди з можливостями пиглушення світла  (виробник вказує це окремо). Універсальні диммери забезпечують надійне управління навіть при невеликій потужності ламп – всього кілька ват.

Для підвищення комфорту і гнучкості універсальний диммер може адаптувати режим приглушення світлодіодів за аналогією з управлінням лампами розжарювання. Для цього в ETS задаються криві диммирування. Таким чином, лампи можуть затемнюватися яскравіше або темніше в середньому діапазоні регулювання яскравості.

KNX і DALI – відмінний тандем

Протокол Digital Addressable Lighting Interface (DALI) був представлений в 2004 році в якості заміни класичного інтерфейсу диммирування 1...10в. DALI не залежить від виробника і регламентується міжнародним стандартом IEC 62386. Крім ЕПРА світильників, DALI також підтримує різні датчики і клавіші. 

Ефективне автоматичне управління освітленням

Управління освітленням в залежності від присутності і денного світла необхідно для досягнення оптимальної енергоефективності та комфорту. Датчики присутності KNX забезпечують таке управління за допомогою трьох незалежних каналів управління – для ОВК, освітлення і жалюзі. Інтегрований контролер освітленості може регулювати до п'яти груп світильників для підтримки постійного рівня освітленості на робочих місцях.

Ознайомтеся з нашим керівництвом по монтажу пристроїв для DIN-рейки

Пристрої для DIN-рейки встановлюються легко і швидко. Підключення проводів спрощується завдяки стандартним пружинним клем.
Матеріали для скачування і підтримка

Додаткова інформація

Контакти

Контактна інформація

Зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації про системи автоматизації та диспетчеризації будівель.

Важливі посилання