Додаток для припливно-витяжних установок Climatix

Цифровізація – нове дихання для нарощування потенціалу Вашого бізнесу
Завдяки впровадженню інноваційних технологій Ви зможете підвищити ефективність експлуатації припливно-витяжних установок та забезпечити максимальну продуктивність. Аналізуючи Ваші завдання та проблеми, ми адаптуємо наші продукти, рішення та інструменти для задоволення Ваших індивідуальних потреб. Ми надаємо OEM-виробникам обладнання доступ до нашого широкого портфоліо оригінальних комплектуючих: від контролерів, регулюючих клапанів і приводів повітряних заслінок до датчиків.
Зменшення витрат та зусиль на проектування та виробництво
Економія витрат на матеріали та робочу силу до 35% і 40% відповідно може бути досягнута завдяки більш простій концепції підключення за допомогою датчиків і приводів з комунікацією Modbus. Для встановлення наших приводів Вам не потрібні додаткові інструменти, всі вироби поставляються з готовими клемами – все це забезпечує простоту та ефективність монтажу.Climatix C600
Контролер Climatix C600 має високий рівень масштабованості, а також можливості підключення для дистанційного доступу через хмарний сервіс. Скористайтеся нашим 20-річним досвідом і підберіть попередньо протестований додаток або запрограмуйте свій.
Climatix smartHMI
Climatix SmartHMI оснащений інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом для кожного користувача (монтажників, керівників підприємств, фахівців з обслуговування та т. д.), в залежності від їх індивідуальних вимог. Основна перевага для OEM-виробників – єдиний технологічний процес, що забезпечує значне скорочення витрат і зусиль на монтаж та експлуатацію.