Компоненти середньої напруги

Високонадійне та ефективне електропостачання з використанням новітніх вакуумних технологій

На електростанціях та підстанціях, високовольтних електричних мережах, трансформаторних підстанціях, на кораблях і поїздах: комплектні розподільчі пристрої та апарати для оперування високовольтними мережами можуть бути представлені в різному виконанні. Наші вакуумні вимикачі, виготовлені за новітніми технологіями, призначені для установки в осередку з повітряною ізоляцією та гарантують високу надійність і повну безпеку в процесі експлуатації

Підпишіться на регулярну розсилку новин про розподіл електроенергії низької та середньої напруги

Підписатися на розсилку

Вакуумні вимикачі

Завжди надійні

Вакуумні камери - це основна частина вакуумних вимикачів і контакторів. Герметичність камери дозволяє зберігати її технічні характеристики протягом усього терміну служби. Розроблений компанією «Сіменс» унікальний сплав металів, з якого виготовлені контакти вакуумних камер, дозволяє досягати кращих показників при комутаціях. Відмінні риси камер, такі як високі відключаючі характеристики та малий перехідний опір контактів, а також безвідмовна робота в складних умовах, наприклад при коливаннях частоти або вібраціях, гарантують надійну експлуатацію як при вертикальній, так і при горизонтальній установці. Комутаційний ресурс (при номінальних струмах) наших вакуумних камер становить до 30 000 циклів для вимикачів і до 3 мільйонів циклів для контакторів без будь-якого додаткового обслуговування.
Скористайтеся перевагами наших вакуумних камер

Зв'яжіться з нами

Розподіл електроенергії в мережах середньої напруги

Вакуумні технології - для вирішення будь-яких завдань

Висока надійність при комутаціях та довгий термін служби - основні критерії, за якими підбирається комутаційне обладнання. Сьогодні це одна з причин, з якої 70 відсотків енергетичних компаній вибирають вакуумні технології. Повна герметичність вакуумної камери гарантує безвідмовну роботу протягом усього терміну експлуатації. Мінімальний знос контактів обумовлюється низькою енергією дуги та коротким часом горіння дуги. Дуже малий перехідний опір контактів забезпечує довгий термін служби та зводить обслуговування до мінімуму.   Наші компоненти середньої напруги повністю базуються на вакуумних технологіях і відповідають всім поточним міжнародним стандартам. Вони призначені для виконання всіх комутаційних завдань в розподільчих мережах середньої напруги і при необхідності також можуть бути адаптовані для реалізації спеціальних рішень. Ваші переваги - це надійність, гнучкість і економічна ефективність.
Технологія вакуумної комутації та обладнання для середньої напруги

Завантажити каталог

Матеріали для скачування та підтримка

Скористайтеся перевагами наших послуг

Тут ви зможете знайти важливу інформацію, документи та контакти щодо розподілу енергії в мережах середньої напруги.

Розсилка новин

Будьте в курсі останніх новин

Ви виробляєте розподільчі пристрої? Або керуєте мережами розподілу електроенергії? Скористайтеся розсилкою, щоб бути в курсі останніх новин про продукти та системи, стандарти та тенденції.

Підпишіться на регулярну розсилку про розподіл енергії низької та середньої напруги

Підписатися на розсилку