Системи середньої напруги

Економічний та надійний розподіл енергії

Основне завдання розподільних установок середньої напруги - економічний та надійний розподіл енергії. Ми відповідально ставимося до виконання даного завдання та пропонуємо нашим клієнтам по всьому світу продукти та рішення для систем середньої напруги. Наші скоординовані системи відповідають зростаючим технічним вимогам і забезпечують надійний розподіл енергії - в розподільних установках з повітряною ізоляцією або елегазовою ізоляцією, а також для зовнішнього встановлення або установки на дні океану.

Довідник з енергетики - керівництво, що охоплює всі аспекти передачі та розподілу електроенергії.

Скачайте зараз

КРУ для первинних розподільних мереж

Розумна комутація - використання міжнародного досвіду для вашого прибутку

З розподільними установками з повітряною ізоляцією від Siemens ви завжди в безпеці - наша розподільна установка перевірена на відповідність вимогам стандарту IEC 62271-200 (ДСТУ EN 62271-200). Розподільні установки Siemens завжди були синонімом максимальної експлуатаційної та персональної безпеки.

  • Забезпечує особистий спокій
  • Зберігає життя
  • Збільшує продуктивність
  • Економить гроші
  • Зберігає навколишнє середовище

КРУ для вторинних розподільних мереж

Компактні, надійні, безпечні в роботі

Розподільні установки Simosec з технологією повітряної ізоляцією до 24 кВ - в поєднанні з функціями комутації в вакуумі з елегазовою ізоляцією - розподільні установки в металевому корпусі для внутрішньої установки, виконані відповідно до стандарту IEC 62271-200 (ДСТУ EN 62271-200).


Модульна компактна конструкція забезпечує можливість установки на різних об'єктах: підстанціях для передачі електроенергії, комунальних мережевих підприємствах, а також на промислових підприємствах, електростанціях, гірничодобувних підприємствах, підприємствах суднобудівної промисловості, тяговому електропостачанні, на підприємствах з відновлюваної енергетики та на адміністративних будівлях, на висотних будинках, вокзалах, торгових центрах, лікарнях і аеропортах.

КРУЕ для первинних розподільних мереж

Компактні, не потребують технічне обслуговування, безпечні в роботі

Siemens пропонує різні типи розподільних установок з елегазовою ізоляцією, які можна використовувати в трансформаторних і розподільних системах енергопостачальних компаній, а також в промислових системах середньої напруги, наприклад, гірничодобувної промисловості, металургійних комбінатах або паперової промисловості. Розподільна установка Siemens з елегазовою ізоляцією також ідеальний інструмент для складних сфер застосування, таких як вітропарки, морські платформи та суди.

Для всіх цих сфер застосування технологія розподільних установок з елегазовою ізоляцією від Siemens забезпечує виняткові переваги щодо кліматичної незалежності, особистої безпеки та технічного обслуговування. Це забезпечує нашим клієнтам високу вигоду від максимальної надійності поставок в його мережі, як постачальника послуг, так і постачальника енергії для виробничих процесів.

КРУЕ для вторинних розподільних мереж

Компактні, не вимагають технічного обслуговування, незалежні від навколишнього середовища

Для розподілу електроенергії Siemens пропонує різні типи розподільних установок з елегазовою ізоляцією. У компактних підстанціях або невеликих розподільних підстанціях така розподільна установка сприяє забезпеченню безперебійного електропостачання через домашні господарства та невеликі підприємства

Для всіх цих сфер застосування технологія розподільних установок з елегазовою ізоляцією Siemens забезпечує виняткові переваги в питаннях кліматичної незалежності, особистої безпеки та технічного обслуговування. Це забезпечує енергопостачальним компаніям високу вигоду від максимальної надійності поставок в своїх мережах і, як результат, задоволених клієнтів.

Генераторна розподільна установка

Висока продуктивність для технологій майбутнього

Незалежно від типу розподільної установки генератора електростанції Siemens надає безліч переваг:

  • Підвищена економічна ефективність та безперервність обслуговування
  • Максимальна особиста безпека
  • Підвищена продуктивність
  • Екологічна безпека
  • Мінімальні витрати на установку та обслуговування
  • Індивідуальні рішення відповідно до ваших вимог

Генераторна розподільна установка (ГРУ) з вакуумною комутаційною технологією використовується в гідро-, насосно-компресорних, газових або парових електростанціях, а також на вугільних, сонячних теплових і геотермальних електростанціях. Рішення може застосовуватися як для будівництва нових станцій, так і для модернізації існуючих. Клієнти отримують переваги завдяки зниженню експлуатаційних витрат і безперебійної роботи.

Системи середньої напруги для зовнішнього встановлення

Максимальна надійність і мінімізація експлуатаційних витрат

Комутаційні пристрої середньої напруги для зовнішнього встановлення є важливими компонентами повітряних розподільних мереж середньої напруги. Зовнішні вакуумні вимикачі Siemens захищають повітряні лінії в разі тимчасової несправності та скорочують час відключення і кількість постраждалих клієнтів. Зовнішні вакуумні вимикачі пропонують системи для повітряних ліній розподілу, а також для підстанцій.


Комплексне портфоліо вакуумних комутаційних апаратів для зовнішнього встановлення від Siemens розроблено спеціально для найрізноманітніших  кліматичних умов. Надійність конструкції, а також тривалий термін експлуатації та механічна міцність підвищують рентабельність мереж середньої напруги. Вони забезпечують максимальну вигоду для всіх сфер застосування: від оптимізації менш розвинених мереж до використання в орієнтованих на майбутнє інтелектуальних мережах.

Системи перетворення потужності SINACON

Повністю інтегровані рішення для доступу до мереж

Ми пропонуємо широкий спектр силових перетворювачів та інверторних систем для ефективної генерації та використання енергії в мікрогрідах, а також в громадських мережах - від продукту до інтегрованого рішення.


Продукти лінійки SINACON застосовуються в різних сферах і відповідають вимогам замовника починаючи з 250 кВА. Завдяки тому, що Siemens є надійним партнером по розподілу електроенергії, ви отримуєте повне комплексне портфоліо продуктів, а також комплексні інтегровані рішення для доступу до мереж від аналізу до обслуговування.

Подальша інформація

Комплексні рішення - універсальні додатки застосування

Будь-то розподільна установка, пристрій для зовнішнього встановлення або установки на дні океану - з нашими системами ви можете надійно та ефективно відповідати вимогам розподілу електроенергії середньої напруги. Ми підтримуємо вас по всьому ланцюжку створення електроенергії: від планування, монтажу та введення в експлуатацію до модернізації та розширення функціональних можливостей. Ми пропонуємо комплексні рішення, які пройшли всі необхідні випробування і відповідають міжнародним стандартам.

Довідник з енергетики - керівництво, що охоплює всі аспекти передачі та розподілу електроенергії.

Завантажити зараз