Пристрій вимірювання потужності SICAM P850

SICAM P850
Багатофункціональний пристрій вимірювання потужності SICAM P850 використовується для реєстрації, візуалізації, аналізу та передачі таких електричних параметрів, як змінний струм, змінна напруга, частота, потужність, гармоніки тощо. Отримані величини можуть виводитися на АРМ або в систему автоматизації/SCADA через комунікаційні інтерфейси або відображатися на дисплеї пристрою. У доповнення до функції моніторингу, пристрій має функцію запису: виміряні величини можуть бути записані з заданим користувачем інтервалом часу зі збереженням значеннь та аварійних подій.
Пристрій SICAM P850 використовується в однофазних системах, а також в 3-провідних і 4-провідних системах (з нейтральним проводом). Пристрій застосовується там, де потрібно комплексне вимірювання електричних параметрів: на енергетичних об'єктах, а також в промисловому і торгівельно-господарському секторі.
Контроль якості електроенергії в системах передачі електроенергії
Забезпечення стабільного електропостачання є пріоритетним завданням кожного оператора електричної мережі. Щоб виключити відхилення якості електроенергії від норм і запобігти негативним наслідкам, необхідно впроваджувати засоби моніторингу мереж і системи контролю і автоматизації на всіх рівнях напруги.
Забезпечення контролю при розподіленій генерації
Підтримка стійкої роботи електричних мереж стає все складнішою. Велика кількість об'єктів малої генерації потребує нові підходи для безперервного контролю за якістю електроенергії. Для ідентифікації, визначення місця розташування та усунення порушень і несправностей, а також для швидкого вирівнювання балансу між сгенерованою та спожитою потужністю потрібна злагоджена робота інтегрованих технічних і програмних засобів.
Великий обсяг даних покращує прозорість системи
Сучасні компоненти електричної мережі надають, обробляють і аналізують різні дані. В результаті цифровізації електричних мереж буде незмінно зростати обсяг отриманих та оброблених даних . Ці величезні обсяги даних містять цінну інформацію, яка описує стан електричної мережі, дозволяє проводити поглиблений комп'ютерний аналіз змін, підвищувати продуктивність і продовжувати термін служби обладнання. Запоноване для цього обладнання та програмне забезпечення Сіменс задовольняє всім сучасним вимогам.
Ефективне розширення мережі
Об'єднання надійних технологій з новими цифровими рішеннями веде до підвищення ефективності. Збереження або підвищення продуктивності електричної мережі стає все більш складним завданням. При розширенні мережі зростають і витрати. Використання інноваційних технологій і Smart Data (даних, отриманих в результаті інтелектуального аналізу і обробки), допоможе електромережевим компаніям вирішити ці завдання.
Вхідні вимірювальні кола
- 4 входи змінної напруги, 3 входи електричного струма (макс. 10 А)
Вимірювані величини
- Діючі значення змінного струму та змінної напруги
- Частота, активна, реактивна і повна потужність, коефіцієнт потужності, коефіцієнт активної потужності, фазовий кут
- Небаланс змінної напруги і струму
- Гармоніки змінної напруги і струму до 40ї включно
- Сумарний коефіцієнт гармонійних відхилень струму і напруги (THD)
Комунікаційні інтерфейси та протоколи
- Ethernet: Modbus TCP, МЕК 61850 Редакція 2
- Послідовні інтерфейси: Modbus RTU, МЕК 60870-5-103
Управління та індикація
- Графічний дисплей, управління за допомогою 4-х функціональних клавіш
- 4 світлодіодних індикатора для відображення стану і системних повідомлень
- Інтегрований веб-сервер для управління пристроєм через Інтернет браузер
Синхронізація часу
- По мережі Ethernet: клієнт SNTP
- Через інтерфейс Fieldbus
- Внутрішній годинник реального часу (RTC)
Напруга живлення
- 24-250 В (пост. струму)
- 110-230 В (змінний струм), 50/60 Гц
Корпус
- Пластиковий корпус для монтажу на DIN-рейці, опціональна можливість навісного монтажу, максимальний клас захисту IP51
- Розміри: 96x96x100 мм (Ш/В/Г)
Особливості
- Реєстрація вимірюваних значень відповідно до вимог стандарту перевірки якості електроенергії МЕК 61000-4-30
- Функції обчислення середніх значень і реєстрації пошкоджень
- Об'єм пам'яті 2 Гб для зберігання даних реєстратора
- Комплексний контроль важливих параметрів мережі
- Просте налаштування параметрів, виконання діагностики, формування звітів через вбудований веб-сервер
- Незалежна оцінка параметрів якості електроенергії відповідно до норм стандарту
МЕК 61000-4-30 - Гарантована функціональна сумісність за рахунок підтримки стандартних інтерфейсів і протоколів (МЕК 61850, Modbus, МЕК 60870-5-103)

Семінари з цифрових підстанцій
Кваліфіковані співробітники – вирішальний чинник успіху для будь-якої компанії. Розвиток компетенцій та досвід забезпечують конкурентоспроможність на ринку. Саме тому Siemens Україна регулярно проводить освітні семінари з питань впровадження та експлуатації цифрових електричних мереж. Семінари охоплюють питання роботи з конкретним обладнанням, демонстрацію та тестування на реальному обладнанні, виходячи з інтересів і потреб учасників семінарів. Висвітлення останніх новинок, інноваційних рішень, консультації з нагальних питань, обговорення реальних проектів і прикладів реалізації конкретних завдань. Семінари проходять у Києві, в інженерному центрі, обладнаному сучасним устаткуванням АСУ ТП і РЗА, які необхідні для наочної демонстрації складних технічних рішень. По завершенні семінару кожен учасник отримує від компанії Сіменс Україна офіційний сертифікат про участь. Програми окремих семінарів орієнтовані як на отримання певних знань, так і на вирішення практичних задач.