Цифровий релейний захист

Високотехнологічний захист - забезпечення готовності системи електропостачання до викликів майбутнього
Система захисту є ключовим елементом для генеруючих і електромережевих компаній, а також промислових підприємств будь-якої галузі. Більше 100 років компанія Сіменс пропонує успішні і інноваційні технології захисту. Завдяки цьому наші партнери тривалий час залишаються задоволені продуктами, рішеннями, послугами та співпрацею з глобальною компанією. Сіменс – ідеальний партнер для подолання викликів цифрового майбутнього.

Високий ступінь готовності в складних умовах
SIPROTEC 5 і SIPROTEC Compact – захисне покриття плат в стандартному виконанні.
Спеціальне покриття лаком забезпечує додатковий ступінь захисту для пристроїв SIPROTEC, які експлуатуються в найбільш агресивних умовах навколишнього середовища.
Приклади застосування
Рішення на базі SIPROTEC і Reyrolle
Більше ста років інноваційні технології Сіменс в області релейного захисту і управління забезпечують надійне енергопостачання, безпечну і ефективну роботу електричних мереж. Широкий асортимент продукції і рішень дозволяє задовольнити будь-які вимоги.
Серія SIPROTEC 5 містить найбільш повний асортимент пристроїв релейного захисту
SIPROTEC 5 визначає еталонний стандарт для систем захисту, автоматизації та моніторингу Вашої мережі. SIPROTEC 5 – це неперевершене за модульною архітектурою та гнучкістю покоління інтелектуальних цифрових пристроїв і повноцінна лінійка продукції з модульними елементами для будь-яких завдань і вимог, які можна в точності адаптувати під конкретне застосування. SIPROTEC 5 забезпечує максимальний захист і гнучкість протягом усього життєвого циклу. Скористайтеся перевагами роботи з провідним виробником систем захисту, отримуючи підтримку від глобального партнера на кожному етапі роботи.
Онлайн конфігуратор
Розробіть оптимальне рішення на базі SIPROTEC 5 за допомогою онлайн конфігуратора. Всього пара кліків мишею дозволять вам сформувати індивідуальне рішення.
Надійний захист мереж
Захист, автоматизація, контроль і вимірювання в електричних мережах – ключові системи енергетики з точки зору управління активами, підвищення надійності, забезпечення стійкості і безпеки. Наша мета – надати пристрої захисту, що забезпечують гнучкі рішення і просту інтеграцію в енергетичний ринок, який стає все більш децентралізованим і цифровим.