Зміцніть стійкість енергомережі

-
перебоїв електропостачання зі Spectrum Power
-
Постійний моніторинг стійкості мережі та вживання заходів з метою мінімізації наслідків
До експлуатації систем передачі електроенергії ще ніколи не висувались такі високі вимоги. Необхідно враховувати безліч нових учасників ринку, нові джерела енергії, нестабільний попит і нові нормативні положення. Використання рішень на базі цифрових технологій допомагає забезпечити стабільну роботу електричної мережі в цих нових умовах.
Сіменс допомагає забезпечувати ефективне і надійне електропостачання з акцентом на передачу електроенергії на великі відстані, інтеграцію в мережу джерел відновлюваної енергії і підвищену стабільність роботи електричних мереж.
Переваги використання інструменту Spectrum Power:
- Готові до застосування заходи щодо запобігання та усунення небезпечних ситуацій.
- Надійне електропостачання, економічне використання джерел генерації і скорочення втрат при передачі електроенергії.
- Моделювання електричної мережі в складі більш широкої взаємопов'язаної системи електропередачі і можливість більш надійного прогнозування передачі.
- Скорочення ризиків відключення електропостачання за допомогою систем SIGUARD® PDP і SIGUARD® DSA. Вони забезпечують поточний і попереджувальний контроль стабільності електроенергетичної системи і забезпечують підтримку при оцінці профілактичних заходів.
Будучи світовим постачальником систем управління мережами передачі електроенергії, Сіменс володіє багаторічним досвідом і підтвердженою успішною реалізацією рішень для мереж будь-якого розміру і будь-якої складності.
Завдяки швидким і надійним інноваційним циклам система Spectrum Power постійно оновлюється з урахуванням нових стандартів і потреб ринку.
Автоматичний аналіз і система повідомлення з можливостями навчання оператора
Зручний набір інструментів для операторів
- Перевірка безпеки перемикань
- Попереджувальний прогноз режимів електричної мережі
- Запас стійкості до експлуатаційних обмежень
- Облік впливу дестабілізуючих факторів відновлюваних джерел електроенергії
- Аварійна та попереджувальна сигналізація в режимі реального часу
- Діагностика стану в режимі реального часу
- Статистика дій оператора в режимі реального часу
Spectrum Power реагує на виникнення ненадійних режимів і готує план по усуненню потенційних проблем
Скористайтеся перевагами надійних заходів щодо усунення наслідків
- Отримуйте швидкі рекомендації щодо оцінки відхилень граничних параметрів
- Проводьте швидке навчання операторів
- Підтверджуйте або змінюйте добовий графік планових відключень
- Розробляйте безпечні добові плани для робочих режимів, включаючи плани з ліквідації наслідків на випадок можливих післяаварійних відхилень граничних значень
Покращіть продуктивність системи і скоротіть витрати
Spectrum Power – це універсальний інструмент для:
- забезпечення оптимальної зміни режиму управління відповідно до поточних завдань системи;
- аналізу впливу змін в енергетичній системі, наприклад, зміни графіків генерації, навантаження і топології;
- оцінки зміни моделі мережі до виконання дій по перемиканням;
- аналізу подій, що відбулися;
- налаштування моделі мережі і додатків для вдосконалення кінцевих результатів;
Не допускайте відключення електропостачання
В сучасних умовах важливість збереження стабільності електроенергетичної системи незмінно зростає. Додаток для аналізу стабільності напруги Voltage Stability Analysis (VSA) надає онлайн-інструмент для ідентифікації проблем, пов'язаних зі стабільністю напруги. VSA може використовуватися в поєднанні з аналізом статичної стійкості або термічного перевантаження. Це дозволяє отримати найбільш повну картину стабільності системи шляхом визначення того, наскільки близько вона знаходиться до небезпечного стану. У разі інтеграції SIGUARD® DSA – автоматичного та інтелектуального інструменту динамічної оцінки надійності в реальному часі – надається ще більш повний аналіз стійкості, що включає оцінку стійкості в перехідному режимі. Цей інструмент використовується для розрахунку меж стійкості та оцінки заходів щодо усунення наслідків аварії. Такий аналіз непередбачених обставин здійснюється у формі автоматичних циклів і завжди заснований на останніх даних, що фіксуються додатком для оцінки стану State Estimator.
Безпечна інтеграція зростаючої частки відновлюваних джерел електроенергії
В результаті постійних динамічних змін неможливо забезпечити надійну роботу електроенергетичної системи при наявності в ній великої частки відновлюваних джерел електроенергії лише на підставі досвіду оператора. Диспетчеру системного оператора мережі електропередачі потрібно мати у розпорядженні ретельно розроблений пакет прикладних програм для вирішення таких завдань в щоденному режимі роботи.
В основі програми Spectrum Power Wind Power Forecast (прогнозування потужності вітроенергетичних установок) лежить досвід Red Electrica de Espana (REE) – системного оператора, який управляє найбільшими в світі вітрогенеруючими мережами. Цей додаток прогнозує величину потужності вітроелектростанцій виходячи з метеорологічних даних і даних про експлуатаційну готовність турбін.
Прогнозовані дані про відновлювані джерела електроенергії змінюються так само швидко, як і метеоумови. Те ж саме в перспективі буде відбуватися з потоками потужності, завантаженням мережі і потенційно можливими відхиленнями граничних значень. Для усунення потенційних проблем важливою стає здатність прогнозування. Функція аналітичного прогнозу режиму електропередачі (Transmission Analysis Forecast) у складі Spectrum Power дозволяє виконувати аналіз надійності системи передачі електроенергії. Можливе використання до 24 інтервалів з кроком 15 хвилин або 1 годину. Для кожного періоду виводяться повідомлення про можливі відхилення граничних значень в системі електропередачі.
Зазвичай джерела відновлюваної електроенергії розташовуються далеко від центрів навантаження, що веде до надмірно високої завантаженості ліній електропередачі і створення потенційно серйозних загроз стійкості системи. Тому обов'язковим етапом є розширення звичайного аналізу електроенергетичної системи до моделювання режимів стійкості при перехідних процесах: SIGUARD® DSA (динамічна оцінка безпеки) виконує моделювання в часовому інтервалі для заданих наборів аварійних порушень в режимі реального часу, пропонує дуже просту візуалізацію результатів і видає рекомендації для операторів.
Слідкуйте за генерацією
Стабільність системної частоти є важливим фактором надійної роботи електроенергетичної системи, а підтримка взаємообміну потужністю з сусідніми системами в заданих межах сприяє економії електроенергії. Обидва завдання є ключовими для мережевого системного оператора (TSO), і вони вирішуються через автоматичне керування потужністю (AGC). Електроенергетичні системи стають все більш складними і вимагають добре скоординованої взаємодії AGC з суміжними TSO і відповідності прийнятим критеріям якості. Для забезпечення відповідної надійності електропостачання первинні, вторинні та третинні резервні рівні повинні відповідати встановленим вимогам. Це завдання постійно ускладнюється і може бути обумовлене, наприклад, зростаючим числом джерел відновлюваної електроенергії.
Вирішення проблеми – впровадження системи постійного стеження за генерацією потужності Spectrum Power. Вона має безліч функцій, які ідеально підійдуть під Ваші вимоги, що пред'являються до регулювання генеруючих потужностей:
- регулювання частоти і потужності за перевіреними на практиці алгоритмами;
- Автоматичне включення резерву на основі списків ранжування (цінові заявки на лібералізованих енергетичних ринках) або на основі кривих витрат генерації (традиційна об'єднана енергетична компанія)
- Моніторинг резервів для онлайн-контролю їх доступності та аварійної сигналізації при нестачі потужності
- Моніторинг виробничої собівартості для інтерактивного порівняння фактичної вартості генерації з оптимальною вартістю, що виводиться з кінцевого економічного розподілу навантаження, з попередженням у разі надмірних відхилень
- Надання звітів, що документують відповідність процесу управління системою встановленим критеріям якості
Переваги
- Стабільність системної частоти і регулювання перетоку потужності відповідно до графіка
- Безперервний моніторинг якості регулювання
- Точний контроль системних резервів, надійнійне електропостачання зі скороченням експлуатаційних витрат і витрат на утримання резервного обладнання
- Зворотній зв'язок в реальному часі з контролю роботи системи в рамках економічно оптимального режиму
Підвищіть надійність передачі електроенергії
Постійно зростаючий обсяг транскордонних потоків потужності збільшує потребу в більш тісній співпраці TSO, включаючи необхідність більш частого обміну великими масивами даних. У зв'язку з цим Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E) розробила загальну специфікацію обміну моделями енергосистеми (CGMES) у вигляді технічної специфікації МЕК на базі серії стандартів "Загальна інформаційна модель" (Common Information Model – CIM).
Рішення
- Визначення кількості експортованих наборів даних (початкова точка і тривалість тимчасового інтервалу), вихідного стану мережі (наприклад, рішення State Estimator) і джерел даних прогнозу (звичайна генерація, підключення відновлюваних джерел електроенергії, взаємодія систем, навантаження, планування перерв в електропостачанні і т. д.)
- Розрахунок потоку навантаження, перевірка достовірності та автоматизований експорт (наприклад, у форматі CGMES)
- Імпорт і автоматичне злиття наборів прогнозованих даних або даних в реальному часі з суміжних TSO (наприклад, у форматі CGMES) для одноразового або багаторазового застосування
- Вбудований розрахунок еквівалентів мережі, що представляють власну мережу (експорт) або віддалені суміжні мережі (імпорт)
Переваги
- Відповідність вимогам ENTSO-E CGMES v2.4.15
- Здатність проведення загальних аналітичних досліджень з використанням загальних даних на загальноєвропейському рівні, на регіональному рівні або між TSO і DSO з метою підвищення безпеки електричних мереж
* ENTSO-E – European Network of Transmission System Operators (Європейська мережа операторів систем передач електроенергії).
Диспетчерський центр майбутнього
Фахівці з розробки та наукових досліджень в Німеччині спільно працюють над проектом DynaGridCenter. Мета проекту – розробити передові допоміжні системи для автоматизованого управління електричними мережами і запобігання випадків відключення електропостачання. Для реалізації проекту в Технічному університеті Ільменау був обладнаний динамічний центр управління електричними мережами на базі Spectrum Power від компанії Сіменс . Новостворені динамічні програми були інтегровані у вигляді допоміжних систем для таких інструментів, як "динамічна оцінка безпеки", "адаптивні параметри захисту" та "аналіз потокової передачі даних PMU".