Автоматичний вимикач у литому корпусі 3VA.Одна система. Використання по всьому світу.

Широкий асортимент додаткових пристроїв з більш ніж
-
Одна модульна, гнучка, добре продумана система
-
Можливість застосування по всьому світу завдяки допускам IEC і UL
Вимоги до рентабельного та енергоефективного розподілу електроенергії постійно зростають. Будь то промислове застосування, будівлі або інфраструктура: модульні та гнучкі автоматичні вимикачі в литому корпусі 3VA забезпечують надійний захист персоналу та обладнання на кожному етапі – від проектування енергетичних систем до розподілу електроенергії.
Відповідність міжнародним стандартам. Використання по всьому світу.
Автоматичні вимикачі в литому корпусі 3VA доступні в декількох серіях зі схваленням по IEC, а також в серіях, які відповідають вимогам стандартів IEC60947 і UL489. Система забезпечує найкращі умови для виробників машинного обладнання та розподільних пристроїв. Системи можуть використовувати всі функції автоматичних вимикачів в литому корпусі для установок, що працюють в Європі та Північній Америці в повній відповідності з вимогами стандартів.
- Модульна, добре продумана та дуже гнучка система
- Висока функціональність системи, завдяки концепції селективності
- Вбудований збір виміряних значень
- Проста інтеграція в системи енергоменеджменту та автоматизації вищого рівня
- Широкий асортимент додаткових пристроїв для гнучкого розширення функцій
- Мінімальні вимоги до простору завдяки дуже компактному дизайну
- Оптимальна підтримка при виконанні всіх завдань сучасного розподілу електроенергії на кожному етапі, наприклад, за рахунок надання даних Cax
Пройшли випробування на відповідність вимогам стандарту IEC60947
Автоматичні вимикачі в литому корпусі 3VA1
- Діапазон номінальних струмів від 16 А до 630 А
- Здатність, яка вимикає від 16 кА до 110 кА при 415 В змінного струму
- 1-, 2-, 3- і 4-полюсні варіанти виконання
- Термомагнітний розчіплювач
- Підходить для застосування з постійним струмом
- Доступні версії для захисту пускових збірок і вимикача-роз'єднувача
Автоматичні вимикачі в литому корпусі 3VA2
- Діапазон номінальних струмів від 16 А до 1,600 А
- Здатність, яка вимикає від 55 кА до 150 кА при 415 В змінного струму
- Електронний розчіплювач
- Високі значення селективності при сильних токах вимкнення
- Вбудований дисплей відображення вимірюваних значень (серія ETU 5, серія 6, серія 8)
- Серія ETU 6 і 8: вбудована функція вимірювання значень струму, напруги та енергії
- Обмін даними через PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) і Modbus RTU
Пройшли випробування на відповідність вимогам стандарту UL489 і IEC60947-2
Автоматичні вимикачі в литому корпусі 3VA5
- Захист лінії від 15А до 250А
- Вимикаюча здатність до 100 кА
- 1, і 3-полюсні варіанти виконання
- Термомагнітний розчіплювач
- Доступні версії у вигляді вимикача в литому корпусі та пристрої захисту ланцюга електродвигуна
Автоматичні вимикачі в литому корпусі 3VA6
- Захист лінії від 40А до 6000А
- Вимикаюча здатність до 150 кА при 480 В змінного струму
- 3, і 4-полюсні варіанти виконання
- Електронний розчіплювач
- Вбудована функція вимірювання значень струму, напруги та енергії
- Додатковий обмін даними чере PROFIBUS, PROFINET, Ethernet (Modbus TCP) і Modbus RTU
- Проста інтеграція в системи енергоменеджменту та автоматизації вищого рівня
- Різні варіанти виконання автоматичних вимикачів представлені з «100% номіналом» (безперебійний номінальний струм)
Акцент на процесі проектування
Автоматичний вимикач в литому корпусі 3VA забезпечує Вам підтримку на всіх етапах процесу інжинірингу, від проектування до щоденної експлуатації.
Серія автоматичних вимикачів в литому корпусі 3VA з широким вибором додаткового устаткування, дозволяє досягати точної відповідності системи конкретним потребам Вашого проекту.
- Універсальність: широкий вибір додаткового обладнання для гнучкого розширення численних функцій
- Гнучкість: широкий і стандартизований асортимент додаткового обладнання і модулів
- Економія простору: компактна конструкція для використання в розподільних щитах або шафах
Ви можете зекономити час і гроші при проектуванні та монтажі: наша пропозиція комплексних даних CAx забезпечує максимально ефективний процес проектування. Навіть монтаж значно спрощується завдяки добре продуманому портфоліо.
- Ефективність: всі відповідні дані для проектантів і конструкторів доступні через менеджер завантажень CAx
- Швидкість: стандартна технологія підключення і унікальна ідентифікація прискорюють збірку і монтаж, наприклад, за рахунок уніфікованої організації всього додаткового обладнання для всіх серій
- Прямий доступ: технічну інформацію про продукт можна отримати безпосередньо на пристрої за допомогою QR-коду
Вести постійний огляд всіх даних в системі та визначати можливості для потенційного енергозбереження. Це легко завдяки простій інтеграції автоматичних вимикачів в литому корпусі в системи керування електроенергією та системи автоматизації вищого рівня.
- Простота: просте підключення до систем керування більш високого рівня
- Економічність: вбудована функція вимірювання забезпечує прозорість потоків енергії та дозволяє визначати потенціал економії
- Гнучкість: підтримуються всі наявні на даний момент з'єднання зв'язку
Інтуїтивно зрозуміла концепція керування та відмінні характеристики селективності забезпечують високу експлуатаційну готовність, безпеку і захист систем.
- Безперервність: оптимальний контроль системи завдяки автоматичним вимикачам в литому корпусі з внутрішніми допоміжними та аварійними вимикачами
- Надійність: відмінні характеристики селективності запобігають простоям всієї системи
- Безпека: безпечне вимкнення в разі неполадок завдяки визначенню залишкових і диференційних струмів
Автоматичний вимикач в литому корпусі 3VA – інтелектуальне розподіл енергії
Розвиток цифрових технологій та автоматизації створюють нові проблеми в сфері розподілу електроенергії. Системи і компоненти повинні бути здатними до інтеграції, володіти функцією обміну даними і бути гнучкими для надійного захисту електричних систем від збоїв і неполадок. Потужні компоненти, такі як автоматичні вимикачі в литому корпусі 3VA, забезпечують необхідну безпеку і гнучкість в цифровому середовищі:
- Автоматизовані процеси проектування завдяки широкому набору програмного забезпечення та даних CAx
- Безперешкодне підключення до автоматизації промислових і будівельних об'єктів через загальні шинні системи
- Підтримка комплексних концепцій енергоефективності завдяки вбудованим функціям вимірювання
Відкрийте для себе переваги автоматичного вимикача в литому корпусі 3VA
З автоматичним вимикачем в литому корпусі Ви завжди в безпеці: надійний захист для підвищення доступності системи, підвищення прозорості потоків енергії або вибіркового вимкнення в разі несправності – інфографіка наочно демонструє всі переваги в деталях.Успішно реалізовані проекти
Дізнайтеся більше про застосування автоматичних вимикачів в литому корпусіДетальна інформація
Переконайтеся в перевагах автоматичного вимикача в литому корпусі 3VA
Модульна, ретельно продумана і дуже гнучка система підходить для будь-яких завдань низьковольтного енергорозподілу на промислових та інфраструктурних об'єктах. Рішення забезпечить Вам підтримку на всіх етапах проектування.