Безпека понад усе

Всебічний захист електроустановок
Використання все більшої кількості комунікаційного та мультимедійного обладнання, сприяє підвищенню навантажень в електромережах будівель, інфраструктурних об'єктів та промислових підприємств. Застаріле обладнання, що не оснащене достатнім захистом, не здатне відповідати сучасним вимогам. Окрім небезпеки ураження електричним струмом, виникненню функціональних несправностей або пошкодження електричних систем, надмірне навантаження в електромережах призводять до ризику виникнення пожеж. Завдяки пристроям захисту з модельного ряду SENTRON Ви зможете бути впевнені в безпеці експлуатації Вашої електроустановки.
Безпека понад усе
Пристрої визначення дугового пробою (AFDD) виробництва Siemens можуть використовуватися як для захисту технічних і громадських об'єктів, так і для житлових та приватних будинків. Пристрій, розроблений в 2012, є першим у своєму роді та відповідає всім існуючим в світі нормам і стандартам, в тому числі IEC 60364-4-42. Пристрій надійно визначає послідовні дугові пробої на ранній стадії. Крім того, пристрій є частиною комплексної концепції захисту Siemens.
Пристрій визначення дугового пробою 5SV6 (AFDD) з вбудованим захистом від перевантаження та короткого замикання в одній модульній ширині (1МВт) є новинкою в портфоліо компанії Siemens. Завдяки компактній конструкції, Ви зможете заощадити до 50 відсотків простору в нових електроустановках в порівнянні з встановленням двох окремих пристроїв. В існуючих будівлях інноваційний пристрій можна легко модернізувати..
Дізнатися більше.
Дугові пробої відбуваються швидше, ніж Вам здається
Дугові пробої бувають послідовними або паралельними. Паралельні дугові пробої можуть бути викликані такими причинами, як старіння ізоляційного матеріалу або потрапляння предмета, що проводить напругу, між фазними провідниками. Послідовні дугові пробої можуть виникати в результаті пошкодження ізоляції кабелю, пошкодження проводки, відгинання роз'єму або ослаблення точок контакту та з'єднань в штепсельних розетках. В результаті чого відбувається інтенсивне нагрівання, яке може привести до займання кабелю і навіть пожежі в будівлі.
Захисні пристрої, такі як системи запобіжників, модульні автоматичні вимикачі та автоматичні вимикачі диференціального струму, не можуть виявити послідовні дугові пробої. Ця проблема була вирішена за допомогою пристрою визначення дугового пробою 5SM6. Завдяки запатентованій методиці виявлення SIARC, пристрій визначає послідовні дугові пробої та відключає захисний пристрій на лінії.
Відповідно до міжнародного стандарту IEC 60364-4-42 пристрої для визначення дугових пробоїв настійно рекомендуються, наприклад, у деревообробній промисловості!
Захисні пристрої лінійки SENTRON – надійне запобігання всіх можливих небезпечних ситуацій
Захисні пристрої з портфоліо продуктів SENTRON підходять для використання в житлових будівлях, інфраструктурних та промислових об'єктах. Незалежно від галузі та сфери застосування, концепція комплексного захисту не просто відповідає вимогам міжнародних стандартів, але і перевершує їх, забезпечуючи Вас усім необхідним для повного захисту людей, активів та обладнання.
Безпека з пристроями захисту лінійки SENTRON
Завдяки інтелектуальному електроустаткуванню та сучасній концепції захисту Ви зможете уникнути безлічі загроз. Ми допоможемо Вам просто і швидко реалізувати рішення, які відповідають міжнародним стандартам та Вашим індивідуальним вимогам і забезпечують надійний комплексний захист Вашої системи.
Комплексна система безпеки
Портфоліо продуктів для реалізації концепції всебічного захисту в електроустановках оптимально доповнюється розподільними щитами ALPHA. Ці розподільні щити забезпечують зручність та простоту встановлення всіх захисних, комутаційних, вимірювальних та контрольних пристроїв лінійки SENTRON.