Інноваційні зарядні блоки для електромобілів

Інноваційні зарядні блоки для електромобілів

Збільшення кількості зареєстрованих електромобілів в Європі в 2017 р.:

0 відсотка
  • VersiCharge IEC – новий зарядний блок від Siemens для безпечної, швидкої та ефективної зарядки електромобіля

У Вас є запитання? Наші експерти готові надати вичерпні відповіді.

Контакти

Огляд

Новий зарядний блок для економічної зарядки

Електромобілі сьогодні – це швидкість, безпека та ефективність. За допомогою VersiCharge, нового зарядного пристрою для електромобілів, що відповідає вимогам стандарту IEC, Siemens задає нові стандарти в сфері зарядки електромобілів. Блок можна встановлювати не тільки в приватних будинках, паркінгах готелів та офісів, але й на критих парковках. Особливістю VersiCharge IEC є можливість затримки зарядки з двогодинними періодами, від двох до восьми годин, що дозволяє використовувати економічні тарифи на електроенергію.

Переваги експлуатації VersiCharge IEC

VersiCharge IEC дозволяє раціонально споживати енергію та економити кошти: завдяки функції затримки Ви можете самостійно встановлювати час початку зарядки з двогодинними періодами затримки, споживати менш дорогу електроенергію поза пікових періодів навантаження енергосистеми – незалежно від того, споживаєте Ви власну сонячну енергію або муніципальну мережу.

Будь то дощ, пил, сніг – VersiCharge IEC надійно працює навіть в екстремальних кліматичних умовах завдяки надійній та міцній конструкції корпусу. Зовнішні деталі блоку також надійно захищені завдяки класу захисту IP56.

Безпека – головний пріоритет – вже інтегрована в наш зарядний блок. Завдяки вбудованому захисту 6 мА немає необхідності встановлювати ПЗВ типу B.

Компактний VersiCharge IEC максимально функціональний – не тільки з точки зору дизайну, але й експлуатації. Скористайтеся перевагами функціонального керування та простотою монтажу навіть в обмеженому просторі. Завдяки зовнішньому терміналу Ви також можете дистанційно керувати зарядною станцією.

Технічні характеристики

Вражаючі факти і цифри

Новий зарядний блок VersiCharge IEC – компактність, гнучкість при експлуатації та простота монтажу. Переконайтеся самі – тут Ви знайдете всі технічні характеристики пристрою.
Технічні характеристики
5TT32011VR00
5TT32011VR01
5TT32011VR02
5TT32011VR03
Напруга на вході
230В AC
400В AC
230В AC
Максимальний номінальний струм
20A
32A
Частота
50Гц / 60Гц
Потужність на виході
4.6кВТ
22кВТ
7.2кВТ
Споживання енергії в режимі очікування
Менше 9 Вт
Довжина шнура
Розміри, см
36.83 Ш x 40.64 В x 16.51 Г
Ступінь захисту корпусу
IP56
З'єднання
Цифровий вхід / Цифровий вихід
Роз'єм
Тип 2

Огляд технічних даних

Необхідна інформація та дані для розміщення замовлення

Завантажити інформацію

Матеріали для завантаження та підтримка

Скористайтеся перевагами нашого сервісу

Тут ви знайдете важливу інформацію, документи та контактні дані по зарядним блокам для електромобілів.
Реалізовані проекти

Успішна експлуатація VersiCharge IEC

Встановлений в гаражах, торгівельних центрах та парковках, зарядний блок VersiCharge IEC сприяє збільшенню попиту на електромобілі в багатьох регіонах та підтримує концепцію розумних міст по всьому світу. Головна мета – захистити навколишнє середовище, використовуючи найсучасніші технології, а також поліпшити якість життя громадян і суспільства.

Майбутнє електроенергії

Зміна клімату, глобалізація, великі міста – виклики нашого часу вимагають відповідей. Siemens пропонує інтелектуальні рішення для підвищення ефективності будівель, транспортних і енергетичних систем, в тому числі й рішення для електромобілів. Зарядний блок VersiCharge IEC підтримує міський транспорт і муніципальну інфраструктуру. Ви теж можете зробити крок в майбутнє, де електромобілі грають важливу роль.

Майбутнє електроенергії
Підберіть зарядний пристрій для Вашого електромобіля в нашому Industry Mall.

Siemens Industry Mall