Система SIVACON 8PS-BD2

Діапазон струмів від 160 А
-
- Інноваційне альтернативне рішення кабельним лініям
-
- Універсальне рішення в умовах обмеженого простору
-
- Для експлуатації в промислових, торгових і адміністративних будівлях

SIVACON 8PS з новою технологією Powerline – Ваш надійний партнер
Інноваційна технологія Powerline забезпечує економічну, безпечну та надійну передачу енергії та даних з функцією plug-and-play. Дані передаються в системи автоматизації і управліта керування енергоспоживанням, а також в хмарні системи (IoT) через провідники.
Система SIVACON 8PS-BD2 – високоефективне рішення в умовах обмеженого простору
Модульний розподільний шинопровід типу BD2 – універсальне високоефективне рішення для експлуатації в умовах обмеженого простору, так як забезпечує максимальну гнучкість при адаптації до умов виробництва при маленьких габаритах. Безпечні та надійні робочі експлуатаційні характеристики системи є значною перевагою: у разі виникнення пожежі функціональна стійкість і типові протипожежні бар'єри забезпечують високий рівень безпеки та захисту. Система BD2 добре зарекомендувала себе при використанні в промисловості, а також в електропостачанні морського транспорту.Універсальність, можливість до адаптації
Компактна шинна система BD2 забезпечує максимальну гнучкість завдяки двом типорозмірам, представлених в семи різних номінальних значеннях струму до 1250 А, а також з алюмінієвими або мідними провідниками. Система може бути використана при вертикальному розподілі в будівлі або може живити відхідні лінії BD01. Відвідні коробки з встановленими автоматичними вимикачами забезпечують повноцінний захист та універсальне застосування.
Простота та швидкість монтажу із захистом доступу
Функція захисту від неправильного встановлення та використання інструкцій по монтажу підвищують безпеку і надійність при встановленні системи. Контактний затиск являє собою одноболтовий затиск, що забезпечує просте і швидке з'єднання з вбудованим компенсатором деформації. Щільно закриті відвідні точки захищають від несанкціонованого доступу. Крім того, для рішення доступні різні компоненти і вузли, розраховані на струми до 1250А, а також гнучкі кути, що дозволяють компенсувати переходи при нерівностях структури будівлі.
Позначення:
01 Пряма секція
02 Кутовий елемент
03 Блок подачі живлення
04 Відгалужувальні коробка
05 Додаткові речі
Система SIVACON 8PS-BD2. Огляд основних переваг
- Гнучкість двох розмірів до 1250 А для семи номінальних струмів, з алюмінієвими або мідними провідниками
- Захист від несанкціонованого доступу за допомогою герметичних точок відведення
- Гнучка адаптація до будь-якої конструкції будівлі за допомогою тривимірних сполучних блоків до 800 А
- Високий рівень захисту від вогню завдяки використанню протестованих протипожежних бар'єрів і високої функціональної стійкості
- Економічна передача даних з використанням технології Powerline
Брошура: Інноваційне рішення в порівнянні з кабельними лініями (англ. мова.)
Cистема SIVACON 8PS-BD2 на практиці: одна система, багато сфер застосувань
Компактна система BD2 оптимально підходить для всіх областей застосування з високими вимогами безпеки, так як вона вимагає дуже мало місця, відрізняється високою гнучкістю і перевіреними протипожежними бар'єрами – будь то офісні будівлі, висотні будівлі або промислові лінії електропередачі.
Система шинопроводів SIVACON 8PS – це рішення будь-яких завдань
Система BD01 є частиною широкого портфоліо продуктів SIVACON 8PS. Шинопроводи – це інноваційне рішення в порівнянні з кабельними лініями, призначене для різних областей застосування – від невеликих приватних підприємців до виробничих ліній.
Керівництво по електроенергетиці
Керівництво по електроенергетиці – це керівництво для всіх фахівців, хто залучений в процес виробництва, передачі та розподілу електроенергії, починаючи з етапу підготовки концепту і до моменту запуска обладнання в експлуатацію. (див. інформацію по розподільним шинопроводам SIVACON 8PS в розділі 3.3.8)
