Система SIVACON 8PS-LD

Система SIVACON 8PS-LD

Діапазон струмів від 1,100 А до

1100 A
  • - Інноваційна альтернатива кабельним лініям

  • - Безпечне та надійне рішення для виробничих ліній

  • - Для використання в вітроустановках, промисловості, виставкових залах і на морських судах

У Вас є запитання? Наші експерти готові надати вичерпні відповіді.

Контакти

             

Система SIVACON 8PS з новою технологією Powerline – Ваш надійний партнер

Система SIVACON 8PS з новою технологією Powerline – Ваш надійний партнер

Інноваційна технологія Powerline забезпечує економічну, безпечну та надійну передачу енергії і даних з функцією plug-and-play. Дані передаються в системи автоматизації та керування енергоспоживанням, а також в хмарні системи (IoT) через провідники.

Шинопровід замість кабельних ліній

SIVACON 8PS-LD для промисловості та вітряних турбін

Вітроустановка, окремий виставковий зал або комплексний виробничий об'єкт – система шинопроводів LD забезпечує надійне енергопостачання різних галузей промисловості, в тому числі для задач, де потрібна передача великих струмів. Компактний дизайн системи дозволяє легко створювати економічно ефективну інфраструктуру. Система LD охоплює діапазон номінальних струмів для шинопровода від 1100А до 5000А.

Швидкий монтаж, безпека та надійність розподілу електроенергії

Вентильована система LD швидко та легко монтується і може використовуватися в широкому діапазоні областей. Система передає та розподіляє потужність між трансформатором, головним розподільним щитом і додатковими розподільними щитами в виробничих приміщеннях з високим споживанням енергії, наприклад, для зварювальних ліній в автомобільній промисловості. Проектування значно спрощується завдяки перевіреному типу підключення до розподільного пристрою SIVACON S8 і безпечного підключення до трансформаторів.

Безпека і надійність при прокладці ліній на великі відстані

В системі LD окремий PE-провідник збільшує поперечний переріз захисного провідника, забезпечуючи низький опір в разі несправностей. Це дозволяє використовувати шінопровідні лінії більшої довжини і гарантує гарну чутливість апаратів захисту, навіть для віддалених ділянок розподільної мережі. Установка відвідних коробок із захисними автоматами до 1250А підвищує працездатність системи.

 

Позначення:

01 Пряма секція

02 Кутовий елемент

03 Блок подачі живлення

04 Відгалужувальна коробка

05 Адаптер для підключення до щита

06 Додаткові аксесуари для монтажу.

Технічні характеристики
 
Номінальна напруга ізоляції Ui
1000 В AC
Номінальна робоча напруга Ue
1000 В AC
Ступінь захисту
IP34, IP54
Номінальний струм In, A
От 1100 A до 5000 A
Номінальна електродинамічна стійкість Ipk
До 286 кА
Номінальний короткочасний струм Icw (1 сек)
До 116 кА
Кількість провідників
4.5
Пожежне навантаження
Макс. 11,99 кВтг/м
Пожежне навантаження (на точку відгалуження)
Макс. 12,96 кВтг
Точка відгалуження
Кожен метр при розміщенні на одній стороні
Відгалужувальна коробка
До 1250 А
Передача даних
powerline, кабель
Система з'єднань
Одноболтовий з'єднувальний блок з відкидною стяжкою
Матеріал провідника
Алюміній або мідь
Матеріал корпусу
Пофарбована листова сталь

Захист від виникнення коротких замикань

Безпечна робота з системою LD. Висока стійкість системи до коротких замикань позбавляє від необхідності використання захисного пристрою на стороні низької напруги та дозволяє використовувати вимикач середньої напруги в якості апарату захисту при передачі електроенергії між трансформатором і основним джерелом живлення. Вентильовану систему (IP34) можна експлуатувати спільно зі спринклерними системами, бо епоксидне покриття провідників забезпечує додатковий захист від води. Крім того, відвідні пристрої стійкі до дугових замикань, що забезпечує високий рівень безпеки.

Система SIVACON 8PS-LD. Огляд основних переваг

  • Надійність і простота процесу проектування за допомогою безпечного підключення до розподільних щитів SIVACON S8 і трансформаторів
  • Належний захист від води (підходить для використання з спринклерними системами)
  • Оптимально підходить для споживачів з високим струмовим навантаженням; відгалужувальні коробки на струми до 1250 А
  • Висока стійкість до струмів короткого замикання
  • Компактна конструкція, яка не потребує додаткових умов для монтажу
  • Високий ступінь безпеки завдяки відгалужувальним коробкам, що стійкі до дуги короткого замикання
  • Протипожежний бар'єр, який відповідає вимогам стандарту IEC 61439-6
  • Межа вогнестійкості 120 хвилин відповідно до класу вогнестійкості ISO 834-1 відповідно до IEC 61439-6
  • Відвідні блоки доступні в базовій, преміальній або порожній версіях
  • Економічна передача даних з використанням технології Powerline

SIVACON 8PS – система LD на практиці: одна система, багато застосувань

Промислові виробничі лінії або вітряні турбіни, виставкові зали або виробництво напівпровідників: система LD пропонує вам надійну передачу енергії в додатках з високими вимогами до потужності.

Система шинопроводів SIVACON 8PS - це рішення будь-яких завдань

Система LD є частиною широкого портфоліо продуктів SIVACON 8PS. Шинопроводи – це інноваційне рішення в порівнянні з кабельними лініями, призначене для різних областей застосування – від невеликих приватних підприємців до виробничих ліній.

Брошура: ефективне енергопостачання завдяки надійному збору та обробки даних

Завантажити

Матеріали для завантаження, підтримка, сервіс

Скористайтеся перевагами наших послуг

Тут Ви знайдете необхідну документацію та корисні посилання для Ваших систем шинопроводів SIVACON 8PS.

Підтримка

Зв'яжіться з нашим технічним фахівцем

Технічна документація

Тут Ви знайдете детальну технічну інформацію щодо низьковольтних розподільних щитів SIVACON S8

Ознайомтеся з шинопроводами лінійки SIVACON 8PS он-лайн

З шинопроводами лінійки SIVACON 8PS Ви завжди зможете відповідати сучасним вимогам

База зображень і фото

Тут Ви знайдете фотографії, графіки та зображення продуктів

Тренінговий центр SITRAIN в Україні

Тренінговий центр є частиною глобальної програми SITRAIN концерну Сіменс АГ і єдиним в Україні авторизованим центром з проведення тренінгів за навчальними програмами Сіменс АГ.

Керівництво по електроенергетиці

Керівництво по електроенергетиці – це керівництво для всіх фахівців, хто залучений в процес виробництва, передачі та розподілу електроенергії, починаючи з етапу підготовки концепту і до моменту запуску обладнання в експлуатацію. (див. інформацію по розподільним шинопроводам SIVACON 8PS в розділі 3.3.8)

Керівництво по електроенергетиці