Система SIVACON 8PS-LR

Діапазон струмів від 400 А до
-
- Інноваційна альтернатива кабельним лініям
-
- Шинопровід з високим ступенем захисту для експлуатації в суворих умовах
-
- Для застосування на вулиці, в тунелях метрополітену та зовнішніх мережах будівель
Система SIVACON 8PS-LR для зовнішньої експлуатації
Система шинопровода LR забезпечує надійну передачу енергії в несприятливих умовах навколишнього середовища. Завдяки корпусу з литої епоксидної смоли, спроектованому з високим ступенем захисту IP68 і високим показником стійкості при короткому замиканні, система ідеально підходить для зовнішньої експлуатації, наприклад, для передачі енергії в нафтохімічній промисловості, зовнішніх мережах, а також для електропостачання в тунелях ліній метрополітену.Міцність конструкції, універсальність та надійність системи
Вологість, агресивне середовище або сольова атмосфера – всі ці фактори навколишнього середовища не можуть пошкодити надійну систему LR. Завдяки литому корпусу з епоксидної смоли система дуже стійка до погодних умов і хімічних речовин, а також має високу механічну стабільність. Межа вогнестійкості системи складає 180 хвилин відповідно до стандарту IEC 60331, що ще більше збільшує рівень безпеки.
Оптимальна стабільність для високих струмів
Універсальність – одна з основних особливостей системи LR. При використанні в діапазоні струму від 400 до 6300 А система в разі потреби може бути встановлена в горизонтальному положенні, на ребро, вертикально або горизонтально. Систему можна оптимально адаптувати до заданих індивідуальних умов за допомогою кутів, з'єднувачів і трійників, що значно економить необхідний простір для монтажу. Клемні блоки з болтовим кріпленням забезпечують простоту та легкість монтажу. LR – це послідовно інтегрована наскрізна система, яка через адаптери може бути легко підключена до систем LI і LD для застосування всередині приміщень.
Позначення:
01 Пряма секція
02 Блок подачі живлення
03 Кутовий елемент
04 Відвідний блок
05 Додаткові аксесуари
06 Перехідник на шинопровід LI
07 Компенсатор розширення
08 Литий з'єднувальний елемент
Система SIVACON 8PS-LR. Огляд Ваших основних переваг
- Підходить для зовнішнього застосування завдяки високому ступеню захисту IP68
- Висока стійкість до хімічних речовин і висока механічна міцність завдяки корпусу з епоксидної смоли
- Висока гнучкість і узгодженість завдяки можливості підключення до систем LI і LD
- Межа вогнестійкості становить 180 хвилин відповідно до стандарту IEC 60331
- Гнучка передача електроенергії при мінімальних вимогах до займаного простору завдяки різним типам сполучних вузлів
- Можливий протипожежний бар'єр, що пройшов випробування відповідно до вимог IEC 61439-6
- Межа вогнестійкості становить 60, 90 і 120 хвилин відповідно до класу вогнестійкості по ISO 834-1 згідно стандарту IEC 61439-6
Використання системи SIVACON 8PS-LR – універсальне рішення для різних сфер застосування
Система LR ідеально підходить для експлуатації в екстремальних умовах навколишнього середовища. Незалежно від того, чи встановлена система в нафтохімічній промисловості, тунелях метро або для зовнішньої установки: Ви можете бути впевнені в надійній передачі енергії.
Система шинопроводів SIVACON 8PS – це рішення будь-яких завдань
Система LR є частиною широкої лінійки продуктів SIVACON 8PS. Шинопроводи – інноваційна альтернатива кабелям для широкого спектра областей застосувань, як для об'єктів інфраструктури, так і для промисловості.
Керівництво по електроенергетиці
Керівництво по електроенергетиці – це керівництво для всіх фахівців, хто залучений в процес виробництва, передачі та розподілу електроенергії, починаючи з етапу підготовки концепту і до моменту запуска обладнання в експлуатацію. (див. інформацію по розподільним шинопроводам SIVACON 8PS в розділі 3.3.8)
