SIHARBOR: берегова система подачі електроенергії судам

Живлення для стійкого енергопостачання в портах
За допомогою берегової системи подачі електроенергії SIHARBOR пришвартовані судна можуть отримувати необхідну енергію з берега та вимикати свої генератори, таким чином, дотримуючись строгих екологічних норм, що прийняті для портів по всьому світу, найбільш ефективним способом. SIHARBOR забезпечує швидке, просте та гнучке з'єднання з судном через систему керування кабелем.
Перше берегове джерело живлення для круїзних лайнерів в Європі
На замовлення адміністрації порту Гамбург (HPA) компанія Siemens побудувала "під ключ" берегове джерело живлення на круїзному терміналі Гамбург Альтона. Перша берегова система електроживлення цього типу в Європі має потужність 12 МВА і працює з запатентованим мобільним роботом-маніпулятором, розробленим спеціально для припливів і відливів. Перетворювач частоти з керуючим програмним забезпеченням є основою системи, що регулює частоту локальної розподільної мережі відповідно до електричної системи судна. Система має спеціально розроблену концепцію прокладки кабелів для круїзних суден, яка забезпечує швидке, просте та гнучке з'єднання між берегом і судном: подивіться відео про те, як це працює
Швидке, просте та гнучке з'єднання:
SIHARBOR забезпечує швидке, просте та гнучке з'єднання з судном за допомогою системи керування кабелями. Система відповідає різним вимогам до живлення операторів портів, судновласників та енергопостачальних компаній. Система може бути встановлена та адаптована до умов і потреб будь-якого порту, а також обслуговувати всі типи судів, такі як круїзні лайнери або контейнеровози та пороми.
Система підключення до мережі:
Система перетворювача SIPLINK, яка адаптована для мережевих застосувань, може з'єднувати дві або більше мережі змінного струму середньої напруги з різними напругами, фазовими кутами та частотами. Крім того, SIHARBOR включає в себе перетворювач частоти SINAMICS SM120 CM, а також розподільну установку середньої напруги NXPLUS C, що була спеціально розроблена для систем берегового підключення.
Розподільна установка середньої напруги з повітряної ізоляцією типу NXAIR також підходить для встановлення на судах завдяки своїй компактній конструкції, високої гнучкості та надійності. Розподільна установка NXAIR була успішно встановлено на судах різних типів.
Всі ці ідеально підібрані компоненти забезпечують ефективне рішення для портів і суден.
Концепція комплексного енергопостачання (TIP) для SIHARBOR
Сучасні порти стикаються з серйозними проблемами:
Вони повинні адаптуватися до більш суворих вимог захисту навколишнього середовища, збільшуючи при цьому витрати на електропостачання, постійно підвищувати рівень захисту та автоматизації енергосистем, вирішувати питання, пов'язані з впровадженням цифрових рішень і технологій. Концепція комплексного енергопостачання (TIP) Siemens забезпечує порти, а також їх інфраструктуру надійним та ефективним джерелом живлення. Комплексний підхід – від проектування і введення в експлуатацію до обслуговування – допомагає портам працювати максимально енергоефективно.
Концепція комплексного енергопостачання забезпечує надійне та екологічно чисте енергопостачання портів.
Концепція комплексного енергопостачання пропонує повний спектр надійних, безпечних і ефективних джерел живлення, здатних задовольнити майбутні потреби портів. Широкий вибір програмних рішень для електропостачання та автоматизації пропонує ключові переваги для інтегрованого цифрового моніторингу та керування. Портфоліо обладнання охоплює як низьковольтні автоматичні вимикачі, так і мікромережі