«Блакитна» КРУЕ                    середньої напруги

«Блакитна» КРУ середньої напруги

Моделі портфоліо «блакитних» КРУ Siemens працюють на основі технології Clean Air і перевіреної технології вакуумного перемикання, пропонуючи всі переваги високотехнологічних розподільних установок з елегазовою ізоляцією.

                             

                           

           

«Блакитна» КРУ Siemens

«Блакитна» КРУ Siemens відповідає високим очікуванням клієнтів щодо високотехнологічних розподільних установок з елегазовою ізоляцією, як-от наявність розподільної установки, конструкція, що не потребує обслуговування, особиста безпека, компактність і незалежність від довкілля. Технологія Clean Air використовує природні елементи навколишнього повітря (а отже, не містить фторовмісних газів) і має значення потенціалу глобального потепління < 1. Вона є високостабільною, нетоксичною, незаймистою та придатною до використання за будь-якої температури.

Критерії класифікації «блакитних» пристроїв

Пристрої з «блакитного» портфоліо виходять за межі загальноприйнятих стандартів

Моделі Siemens із портфоліо «блакитних» КРУ середньої напруги

8DAB 12 — «блакитна» КРУ

  • До 12 кВ, 40 кА і 2750 A
  • Розподільна установка з автоматичним вимикачем

8DJH 12 — «блакитна» КРУ

  • До 12 кВ, 20 кА і 630 A
  • Блок кільцевого живлення

NXPLUS C 24 — «блакитна» КРУ

  • До 24 кВ, 25 кА і 1250 A
  • Розподільна установка з автоматичним вимикачем

8DJH 24 — «блакитна» КРУ

  • До 24 кВ, 20 кА і 630 A
  • Блок кільцевого живлення

Генераторна розподільна установка з автоматичним вимикачем

  • До 110 кА і 15 000 A
  • Портфоліо розподільних генераторних установок із вакуумним перемиканням

«Блакитна» КРУ Siemens відповідає всім критеріям оцінки продуктів, що не містять фторовмісних газів.

Новини й медіа

Отримуйте актуальну інформацію про портфоліо «блакитних» КРУ

Пресрелізи, звіти, документи та тренди: дізнайтесь останні новини тут
Реалізовані проєкти

Історії успіху «блакитних» КРУ

Контакти

Ми будемо раді відповісти на Ваші питання

Зателефонуйте нам і наші фахівці дадуть відповідь на ваші питання, нададуть консультацію, порекомендують продукти і рішення. Тел.: +380 (68) 538-2464.

Важливі посилання