Комплектна розподільна установка з повітряною ізоляцією середньої напруги типу SIMOSEC — зв'язок між технологіями

Номінальна напруга до
-
Номінальний короткочасний струм до 25 кА
-
Номінальний робочий струм до 1250 А
-
Одинарна система збірних шин
Комплектна розподільна установка з повітряною ізоляцією середньої напруги для вторинних розподільних мереж
Розподільна установка SIMOSEC заводської готовності пройшла всі типові випробування. Це 3-фазна закрита розподільна установка в металевому корпусі з одинарною системою збірних шин, яка відповідає вимогам стандартів IEC 6271-200 та GB 3906SIMOSEC
- До 24 кВ; 25 кА; струм збірних шин 1250 А, струм фідерів 1250 А
- Металевий корпус
- Одинарна система збірних шин
- Технологія повітряної ізоляції в поєднанні з функціями комутації з газовою ізоляцією
- Заводська готовність, установка пройшла випробування на відповідність стандарту IEC 62271-200
- Типові випробування на відповідність стандартам IEC 62271-100,-200
Переваги замовника:
- Безпека експлуатації та надійність
- Безпека персоналу
- Компактність конструкції
- Економічність, екологічність