SINACON - центральний інвертор для сонячних станцій

Модульна конструкція для діапазону потужності до
-
Висока енергоефективність
-
Напруга постійного струму (макс.) 1000 або 1500 В
-
Призначений для експлуатації в екстремальних погодних умовах завдяки інноваційній системі охолодження
Перетворювач SINACON PV разом з трансформатором і розподільним пристроєм (RMU) є частиною інверторної електричної станції середньої напруги. Всі компоненти встановлені в корпусі для зовнішньої установки. Сонячний інвертор PV перетворює постійний струм (DC) фотоелектричної сонячної панелі в змінний струм (AC) потрібної частоти, який може подаватися в мережу або використовуватися локально. Інвертор оснащений модулями з 3-рівневими біполярними транзисторами з ізольованим затвором (IGBT) для вхідних напруг до 1500 В постійного струму. Інтегрований розподіл постійного і змінного струму забезпечує економічність інвертора. Стандартизовані інтерфейси забезпечують легкий ввід пристрою в експлуатацію, скорочуючи час на технічне обслуговування.
Відповідне рішення для всіх сфер застосування - надійне, не вимагає технічного обслуговування, підходить для будь-яких кліматичних умов
- Розроблено для застосування в екстремальних погодних умовах
- Ступінь захисту IP 65, без обмеження рівня вологості
- Рідинне охолодження (- 40 ° C ... + 60 ° C)
- Зниження потужності вище 40 ° C
- Високі стандарти якості
1) Вага відноситься до повної системи без додаткових опцій.
Контакти
Зв'яжіться з нашою службою підтримки та обслуговування клієнтів в питаннях передачі та розподілу електроенергії
Вам потрібна допомога по конкретному проекту? Вам потрібна інформація по нашим продуктам або рішенням? Вам потрібна підтримка по встановленому обладнанню? У Вас виникли технічні питання? У Вас є інші питання? Ми з нетерпінням чекаємо Вашого дзвінка або онлайн-запиту. Тел.: +380 (68) 538-2464