Вакуумний реклоузер 3AD

Вакуумний реклоузер 3AD

Siemens Recloser 3AD поєднує в собі передові технології з глибокими інженерними знаннями для трансформації Ваших мереж середньої напруги в цифровий світ

Siemens має більш ніж 40-річний досвід в розробці технології вакуумної комутації та є лідером в області технологій захисту. Siemens Recloser 3AD відповідає всім вимогам зовнішнього встановлення відповідно до стандартів IEEE C37.60 та IEC 62271-111 (ДСТУ IEC 62271-111).

Ви бажаєте отрімувати додаткову інформацію про вакуумний реклоузер 3AD від Siemens?

Зв'яжіться з нами

Детальна інформація

Прибуток від передових технологій

3AD вакуумний реклоузер Siemens поєднує в собі новітні технології вакуумної комутації та електронного керування. Пристрій пристосований до майбутніх інтелектуальних мереж, використовуючи сучасну комунікацію для обміну даними з блискавичною швидкістю.

Реклоузер заснований на багаторічному досвіді розробок вимикачів, реле захисту та вмикання мереж. Пристрій відповідає всім вимогам для зовнішнього застосування відповідно до стандартів повторного включення IEEE C37.60 і IEC 62271-111 (ДСТУ IEC 62271-111).

 

Реклоузер використовуються в повітряних розподільчих мережах та на підстанціях. Подібно вимикачам, вони здатні комутувати номінальні струми та струми короткого замикання. Реклоузери оснащені датчиками і контролером, який є системою захисту та керування. У разі замикання на лінії, реклоузер може зробити до 9 циклів АПВ, запобігаючи таким чином тривалі перебої в роботі мережі.

 

В якості зовнішніх пристроїв реклоузери монтуються на опорах ліній передачі та піддаються впливу навколишнього середовища й погодних умов. Комплексні додаткові випробування поза встановленими стандартами довели придатність для застосування пристроїв в різних кліматичних умовах і тривалий термін експлуатації.

Інноваційна технологія вакуумного реклоузера

Вакуумний реклоузер 3AD – це комутаційний апарат нового покоління, що поєднує в собі останні розробки відключення в вакуумі та протиаварійну автоматику. Він складається з двох основних компонентів: комутаційний блок з двома дуступними варіантами конструкції: до 27 кВ і 38 кВ, а також шафа керування, яка включає в себе блоки захисту та керування, а також електроніку й допоміжні ланцюги.

 

Контролер 7SR224, заснований на серії захисних реле Siemens Reyrolle, забезпечує захист, контроль, моніторинг та вимірювання за допомогою інтегрованої логіки введення й виведення, реєстрації даних, а також звітів про несправності. Доступ до релейного захисту здійснюється через USB роз'єм для прямого підключення до ПК або через електричний порт RS485 для дистанційного підключення. Доступні додаткові опції комунікаційного порту, включаючи RS232 та оптичні порти. Доступ до меню керування користувача та даними захищений багаторівневою системою автентифікації.

 

Друга версія контролера Siemens представлена SIPROTEC 7SC80. Локальний зв'язок з ПК здійснюється через інтерфейс USB-DIGSI на лицьовій панелі, а також через протоколи мережевого зв'язку. Крім того, контролер 7SC80 пропонує веб-інтерфейс HMI для локального та дистанційного доступу до реклоузера, щоб контролювати виміряні значення та параметри, а також виконувати операції перемикання.

  • Номінальна напруга до 38 кВ
  • Попередньо зібрані та налаштовані аксесуари для легкої установки на місці
  • Передова технологія вакуумної комутації
  • Повністю інтегровані трансформатори струму (ТТ) і датчики напруги

Технічні дані

Типовиконання
 

3AD31/

3AD11

3AD32/

3AD12

3AD36/

3AD16

3AD33/

3AD13

3AD34/

3AD14

3AD35/

3AD15

3AD37/

3AD17

Номінальна напруга
Ur
12кВ
15.5кВ
24кВ
27кВ
27кВ
38кВ
38кВ
Номінальний струм
Ir
200 A; 400 A; 630 A; 800 A
400 A; 630 A; 800 A
Номінальний комутаційний цикл
 
O – 0.2с – CO – 1с – CO – 1с – CO – 30с – CO – Блокування*
Номінальний струм вимикання при короткому замиканні
Isc
12.5 kA – 16 kA

Номінальний ток, вмикання при короткому замиканні
Ima
31.5 kA – 40 kA
Номінальна тривалість короткого замикання
tk
3s
Номінальна імпульсна напруга грозового розряду
Up
75кВ
110кВ
125кВ
125кВ
150кВ
170кВ
200кВ**
Номінальна короткочасна напруга
Ud
28кВ
50кВ
50кВ
60кВ
70кВ
70кв
95кВ

Кількість циклів В-О без технічного обслуговування
 
10,000 циклів
Ресурс при короткому замиканні
 
до 250 циклів
Висота над рівнем моря
 
1,000 м (до 4000 м зі зниженням рівня напруги)
Температура навколишнього середовища
 
От –30° C до +55° C (додатково від -40 ° C до + 55 ° C)


* Інші комутаційні цикли надаються за запитом

** На запит

Огляд основних переваг

  • Широке портфоліо високопродуктивних пристроїв для струму короткого замикання до 16 кА та номінальної робочої напруги до 38 кВ
  • Універсальна конструкція для всіх додатків одно-, і трифазних
  • Велика кількість функцій захисту, вимірювання та моніторингу, включаючи автоматизацію кільцевих мереж
  • Можливість програмування через меню пристрою (не тільки через ПК)
  • Велика кількість протоколів зв'язку
  • Відповідність стандартам IEEE C37.60 і IEC 62271-111 (ДСТУ IEC 62271-111).
  • Технологія вакуумної комутації, заснована на більш ніж 40-річному досвіді
Ви бажаєте дізнатися більше про вакуумний рекзлоузере 3AD?

Завантажити брошуру

Матеріали для завантаження

Якщо Ви бажаєте отримувати вичерпну інформацію про нашу технологію вакуумних реклоузерів та вакуумної комутації, Ви можете завантажити відповідні брошури тут:

Успішно реалізовані проекти по системам для зовнішнього встановлення

Контакти

Дізнатися більше

Ви бажаєте отримувати додаткову інформацію про вакуумний реклоузер 3AD від Siemens?

Дивіться також