Енергія для вашого бізнесу

Надійні генератори потужністю від 0,3 до 2,235 МВА.

Генератори Siemens - ідеальне рішення для швидкого, надійного та ефективного генерування енергії на борту судна, на нафтовій платформі, на промисловому заводі, великих газових або парових електростанціях або при генерації з відновлюваних джерел енергії. Наша серія генераторів SIGENTICS для промислового застосування охоплює діапазон потужності від 0,3 до понад 85 МВА. Серія включає генератори високої та низької напруги, дизель-генератори, генератори для малої гідроенергетики та генератори з приводом від турбіни. Наші 2-полюсні генератори серії SGen оптимізовані для виробництва електроенергії та промислового застосування і охоплюють діапазон потужності більше 25 МВА. Крім того, ми пропонуємо вітрогенератори від 0,25 до 10 МВт. Ознайомтеся з нашою широкою лінійкою потужніх генераторівдля виробництва електроенергії, промислових і вітрогенераторів.

Потужні генератори для виробництва електроенергії

від 25 до 2235 МВА

Потужні генератори для виробництва електроенергії

Siemens -  надійний партнер для комунальних підприємств, муніципалітетів та незалежних виробників електроенергії. Наші генератори є частиною турбін на найсучасніших та ефективних електростанціях. Ми постійно вдосконалюємо наші генератори і фокусуємося на підвищенні надійності та ефективності, поліпшенні працездатності та оптимальній інтеграції обладнання в електростанцію.

Промислові генератори потужністю

від 0,3 до 370 МВА

Промислові генератори

Ми пропонуємо генератори для промислового застосування потужністю до 370 МВА. Серія SIGENTICS включає 2х-полюсні генератори потужністю до 25 МВА і багатополюсні - до 85 МВА. Серія SGen-100A / 1000A - це оптимальний вибір двополюсних генераторів понад 25 МВА.

Вітрогенератори потужністю

від 0,25 до 10 МВт

Вітрогенератори

По всьому світу встановлено більше 40 000 наших вітрогенераторів, що забезпечують максимальну потужність та високу доступність системи. Вони підходять для всіх типів морських і берегових вітряних турбін потужністю до 10 МВт.

Генератори для нафтогазової галузі та суднобудування

Генератори для нафтогазової галузі і суднобудування

Ми пропонуємо генератори для застосування в нафтогазовій галузі та суднобудуванні, потужністю до 370 МВА. Серія SIGENTICS включає 2х-полюсні генератори потужністю до 25 МВА і багатополюсні - до 85 МВА. Серія SGen-100A / 1000A - це оптимальний вибір двополюсних генераторів понад 25 МВА.

Промислові генератори

Промислові генератори

Ми пропонуємо генератори для промислового застосування потужністю до 370 МВА. Серія SIGENTICS включає 2х-полюсні генератори потужністю до 25 МВА і багатополюсні - до 85 МВА. Серія SGen-100A / 1000A - це оптимальний вибір двополюсних генераторів понад 25 МВА.

Генератори для виробництва електроенергії

Генератори для виробництва електроенергії

Siemens -  надійний партнер для комунальних підприємств, муніципалітетів та незалежних виробників електроенергії. Наші генератори є частиною турбін на найсучасніших та ефективних електростанціях. Ми постійно вдосконалюємо наші генератори та фокусуємося на підвищенні надійності та ефективності, поліпшенні працездатності та оптимальній інтеграції обладнання в електростанцію.

Заміна генераторів

Заміна генераторів

Ми пропонуємо рішення для заміни генераторів потужністю до 370 МВА. Серія SIGENTICS включає 2х-полюсні генератори потужністю до 25 МВА і багатополюсні - до 85 МВА. Серія SGen-100A / 1000A - це оптимальний вибір двополюсних генераторів понад 25 МВА.

Генератори для застосування в синхронних конденсаторах

Генератори для застосування в синхронних конденсаторах

Ми пропонуємо генератори для використання в якості синхронних конденсаторів з реактивною потужністю до 400 МВФ для стабілізації мережі передач з високим рівнем подачі енергії з відновлюваних джерел.

Генератори для відновлюваної енергії

Генератори для відновлюваної енергії

Ми пропонуємо генератори для виробництва електроенергії з поновлюваних джерел, таких як вітер, сонячна енергія, біомаса, геотермальна енергія. Наші вітрогенератори - краще рішення для повного використання енергетичного потенціалу вітру для берегових і морських установок. Наша серія SIGENTICS З включає 2х-полюсні генератори потужністю до 25 МВА і багатополюсні - до 85 МВА. Серія SGen-100A / 1000A - це оптимальний вибір двополюсних генераторів понад 25 МВА.

Portfolio overview
Новини та інновації

Інноваційні генераторні рішення для ринків з високими вимогами

Ми впроваджуємо інновації та розробляємо нові технології, щоб пропонувати Вам передові генератори, що задають нові стандарти ефективності, покращення працездатності та оптимальної інтеграції.

Нові стандарти промислових генераторів (<85 МВА багатополюсних)

Більш швидка реалізація проекту та високий рівень вироблення енергії: нова серія високопродуктивних синхронних генераторів SIGENTICS M, прискорює виконання проекту завдяки спрощеному плануванню, простій та швидкій конфігурації, високій гнучкості електричних параметрів, модульній структурі та компактному дизайну, а також широкому вибору способів охолодження та коротким термінам доставки . Унікальна ефективність до 98,4% та міцна конструкція з найвищим ступенем надійності забезпечують максимальне вироблення енергії навіть в екстремальних умовах.

Детальніше

Сучасний генератор з повітряним охолодженням під тиском усуває потребу в використанні водню (370-560 МВА)

Наша остання розробка, серія генераторів SGen-2000P, пропонує інноваційне поєднання перевірених технологій в робочих діапазонах, традиційно зайнятому генераторами з водневим охолодженням. Статор з водяним охолодженням та система підвищення тиску повітря дозволяють цій серії генераторів працювати в розширеному діапазоні продуктивності та з максимальною гнучкістю зміни навантаження. Заміна водневого охолодження на охолодження стисненим повітрям значно спрощує конструкцію та зменшує експлуатаційні витрати.

Детальніше

Матеріали для завантаження і підтримка

Дізнайтеся більше про наших генераторах

За додатковою інформацією звертайтеся в наш центр підтримки клієнтів

 

ДП "Сіменс Україна"

вул. Ярославська, 58

04071 Київ

(Вартість дзвінків відповідно

тарифам Вашого оператора зв'язку)

Реалізовані проекти

Реалізовані проекти

Генератори Siemens працюють більш ніж в 60 країнах.

Смотрите также