Перевірена надійність

Парові турбіни потужністю від 10 кВт до 1900 МВт

Завдяки більш ніж сторічному досвіду виробництва парових турбін, а також безперервному розвитку наших технологій, Siemens є ключовим партнером для Вашого бізнесу. Понад 120 000 парових турбін, встановлених по всьому світу, підтверджують, що ми - Ваш надійний та досвідчений партнер. Наші парові турбіни використовуються як для генерації енергії, так і в якості механічних приводів для компресорів або насосів. Вони відіграють значну роль у багатьох установках комбінованого циклу, когенерації, а також промисловості. Парові турбіни Siemens мають широкий спектр застосувань: від електро та теплоелектростанцій, централізованого теплопостачання та до електростанцій працюючих на відновлюваних джерелах енергії: на біомасі, енергії відходів, опріснення морської води та сонячної енергії.

Парові турбіни для електростанцій

Парові турбіни для електростанцій

Високоефективні: обладнання Siemens забезпечує ефективне та економічне використання паливних ресурсів в процесі виробництва енергії, для задоволення постійно зростаючого попиту.

Парові турбіни для різних галузей промисловості

Парові турбіни для промисловості

У зв'язку з необхідністю скорочення витрат, підвищенням вимог до якості продукції, що виробляється, а також посиленням екологічних стандартів: експлуатаційна ефективність стає ключовим фактором для успішного виробництва. Енергетичне обладнання Siemens допомагає вам збільшити ефективність при зменшенні вартості електроенергії.

Пар з відновлюваних джерел енергії

Пар з відновлюваних джерел енергії

Електроенергія, отримана з відновлюваних джерел, дозволяє зберегти природні ресурси та знизити викиди вуглекислого газу (СО2). Рентабельність її виробництва також постійно зростає. По всьому світу вже встановлені сотні парових турбін Siemens, де для генерації енергії використовується пар, що отримується з відновлюваних джерел.

Парові турбіни для енергетичних компаній потужністю від 90 до 1900 МВт

Надійні парові турбіни

Siemens пропонує широке портфоліо парових турбін потужністю від 90 до 1900 МВт. Вони застосовуються на електростанціях, що працюють на викопному паливі, а також на атомних і комбінованих електростанціях. Більш ніж 8 000 парових турбін вже працюють по всьому світу. Ми пропонуємо перевірені на практиці технології, адаптовані до локальних умов.

Промислові парові турбіни потужністю від 2 до 250 МВт

Промислові парові турбіни: гнучкість та індивідуальний підхід

Siemens - лідер на ринку промислових парових турбін -  пропонує повний спектр надійних і універсальних парових турбін потужністю від 2 до 250 МВт. Наші промислові парові турбіни вирізняються простотою конструкції, швидкістю введення в експлуатацію та економічністю.

Парові турбіни Dresser-Rand потужністю від <10 кВт до 25 МВт

Широкий модельний ряд турбін API

Залежно від поставлених вимог, ми можемо поставити як парову турбіну в якості приводу, так і повний комплект обладнання, включаючи редуктори, системи мастила і управління.


Парові турбіни Dresser-Rand охоплюють діапазон потужності від <10 кВт до 25 МВт

Актуальні новини, черв. 5, 2018

Збільшення потужності електростанції Rumaila в Іраку на 700 МВт, завдяки обладнанню Siemens

Оскільки Ірак прагне відновити свою енергетичну інфраструктуру, Siemens бере участь в модернізації однієї з найбільших газових електростанцій країни. Компанія виграла контракт на збільшення потужності газової електростанції Rumaila, потужність якої в даний час складає 1500 МВт, на 700 мегават (МВт). Siemens поставить високоефективні парові турбіни SST-5000, гарантуючи, що нова установка підвищить ефективність електростанції більш ніж на 50 відсотків без вживання додаткової енергії з перетворенням об'єкта в парогазову установку. Модернізація електростанції за допомогою обладнання Siemens забезпечить близько мільйона жителів чистою та ефективною електроенергією.

Парові турбіни

Серце кожної електростанції

Парові турбіни Siemens є важливою частиною турбомашинного обладнання для багатьох електростанцій по всьому світу. Вони застосовуються в якості приводу генератора, або як механічний привід для насосів та компресорів. Модульна конструкції всіх парових турбін забезпечує високу гнучкість, експлуатаційну готовність та скорочення термінів виходу на ринок.

Безперервний технологічний розвиток

Вдосконалені парові турбіни

Завдяки концепції Enhanced Platform компанія Siemens об'єднала всі перевірені та гарно зарекомендовані технічні характеристики декількох продуктів. Концепція Enhanced Platform працює за модульним принципом для створення індивідуальних парових турбін.

 

Дізнайтесь більше

Пар з надкритичними параметрами

У минулому всі нові технології, які сприяють зниженню викидів вуглекислого газу (CO2), частіше застосовувалися на ультрасучасних паротурбінних електростанціях максимального класу потужності. Сьогодні досвід, отриманий в процесі їх експлуатації, слід також впровадити  на електростанціях класу 350 МВт.

 

Дізнайтеся більше

Матеріали для завантаження та підтримка

Бібліотека матеріалів по паровим турбінам

У розділі матеріалів для завантаження ви знайдете брошури, описи продуктів і багато іншого. Якщо у вас виникли додаткові питання - зв'яжіться з нами.
Реалізовані проекти

Реалізовані проекти

Більш 20 000 парових турбін були встановлені по всьому світу за останні 100 років. Ознайомтеся з деякими нашими реалізованими проектами
Новини та преса

Останні новини