FITformer®. Розподільні трансформатори з масляною ізоляцією

FITformer®. Розподільні трансформатори з масляною ізоляцією

Розподільні трансформатори можуть знаходитись як в крайніх точках розподілу електроенергії, де її отримують споживачі, так і на початку розподілу, де об'єкти децентралізованої генерації подають електроенергію в мережу. Розподільні трансформатори від Siemens відрізняються високою надійністю, ефективністю та екологічними характеристиками. Завдяки модульній конструкції пристрої економічні та вимагають мінімального обслуговування.

Зв'яжіться з нашими експертами

Зв'язатися з нами

Розподільні трансформатори FITformer®

Розподільні трансформатори FITformer®

Відкрийте для себе світ розподільних трансформаторів з масляною ізоляцією потужністю до 30 МВА та дізнайтеся більше про процес розподілу електроенергії.

 

Завантажити брошуру (англ.мова)

Дізнатися більше

Технологія

Області застосування

Розподільні трансформатори від Siemens успішно використовуються у багатьох сферах.
Портфоліо рішень

Ефективні трансформатори для щоденної економії

Siemens пропонує два види трансформаторів з масляною ізоляцією: FITformers® та регулятори напруги. Вони використовуються для перетворення електроенергії високої напруги (зазвичай до 35 кВ) в енергію низької напруги (зазвичай 250 або 450 В) з тією ж частотою, що і до перетворення.

Стандартні та габаритні трансформатори FITformers®

Стандартні трансформатори FITformers® незамінні для передмістя. Вони пов'язують енергомережу і споживачів. Номінальна потужність середнього трансформатора FITformers® — від 2500 до 6300 кВА. Максимальна напруга — 40,5 кВ.

 

Габаритні розподільні трансформатори володіють більшою потужністю, ніж FITformers® середнього розміру. Технологія також відрізняється, щоб трансформатор міг працювати з більш високою потужністю. Напруга великого розподільного трансформатора може досягати 72,5 кВ, а номінальна потужність варіюється від 6,3 до 30 МВА.

СFITformer® IND для промисловості

 

Siemens виробляє відмовостійкі розподільні трансформатори, що легко налаштовуються та не тільки відмінно працюють в найжорсткіших умовах, але й ідеально відповідають потребам промислових клієнтів. Трансформатори FITformers® IND від Siemens розроблені для енергопостачання приводів великої потужності на металургійних комбінатах, нафтових вишках, морських установках і конвеєрах та цілого ряду інших сфер з використанням промислових приводів.

 

Для перетворення та керування електроенергією в цих сферах необхідні статичні перетворювачі з відповідними вентилями. Трансформатор статичного перетворювача забезпечує зв'язок з енергомережею. Такий трансформатор повинен витримувати більш високу динамічну та теплову напругу через швидкі зміни навантаження та частих пускових навантажень. Спеціальна конструкція обмотки Siemens забезпечує високу стійкість до короткого замикання, завдяки чому трансформатор стійкий до частих пікових навантажень приводу. Ще одна перевага — висока теплоємність та стійкість трансформатора до перевантажень.

 

Для використання трансформаторів Siemens FITformers® IND в хімічному середовищі компанія розробила спеціальну систему забарвлення та захисту від корозії та провела її лабораторні випробування (наприклад, випробування в сольовому тумані).

FITformer® REN для вітроелектростанцій

Операторам вітряних турбін потрібні надійні та безпечні трансформатори, щоб турбіна ніколи не виходила з ладу. Siemens працює в трансформаторній галузі з 1892 і за останні 10 років виробила близько 5 тисяч трансформаторів для вітроелектростанцій. Siemens — лідер трансформаторних технологій у вітроенергетиці. Завдяки великому дослідному бюджету і досвідченим інженерам Siemens є провідним постачальником рішень для цієї сфери.

Трансформатори для вітроелектростанцій перетворять високу напругу в низьку зі збереженням частоти.

Номінальні характеристики: ≤15 МВА і ≤72,5 кВ

 

Переваги трансформаторів FITformers® REN

  • Висока економічність — низькі втрати
  • Не забруднюють навколишнє середовище
  • Практично не вимагають технічного обслуговування
  • Маленька вага, висока ефективність та надійність
  • Доступність по всьому світу
  • Індивідуальний дизайн

    

FITformer® REN для фотоелектричних електростанцій

 

Трансформатор FITformer® REN встановлюється на підстанції поряд з сонячними панелями та має номінальну потужність до 5 МВА та напругу до 40,5 кв.

 

Сонячні електростанції часто піддаються суворим погодним умовам і все ж повинні продовжувати працювати. Конструкція FITformer® REN надійна, стійка до високої корозії, суворих погодних умов та коливань температури.

 

FITformer® REN перетворює високу напругу в низьку зі збереженням частоти.

Номінальні характеристики: ≤15 МВА і ≤72,5 кВ

Регулятори напруги

Регулятори напруги знижують втрати енергії при використанні довгих кабелів та протяжних мереж. Вони використовуються для інтеграції в мережу відновлюваних джерел енергії. Регулятори напруги переважно використовуються в мережах, які відповідають стандартам IEEE.

 

Переваги

  • Економічна альтернатива розширенню мережі
  • Легко інтегрується в існуючу структуру мережі
  • Проста установка
  • Широкий діапазон регулювання
  • Гнучкі моделі регулювання для оптимальної роботи

Siemens винайшла регулятор напруги в 1932 році. Ці автотрансформатори підтримують необхідну напругу, а тому їх надійність має першорядне значення. Регулятори напруги — це надійне рішення для стабілізації коливань напруги в мережі споживача. Вони набагато економніші для споживачів, ніж розширення мережі високої напруги.

 

Регулятори напруги представлені в однофазному та трифазному виконаннях. Для них доступні різні системи охолодження. Застосовувати регулятори можна в будь-який електричній системі для підвищення якості напруги.

Стандартний регулятор напруги забезпечує коригування приблизно на 10%. Деякі конструкції дозволяють збільшити цю цифру до 15% і навіть 20%.

Пристрої працюють на частоті 50 або 60 Гц, а їх номінальні характеристики залежать від напруги трансформатора, до якого вони підключені (тобто 10%).

Номінальна напруга для однофазних регуляторів становить від 2,5 кВ до 19,9 кВ і від 31,8 кВА і 889 кВА. Трифазні регулятори працюють при напрузі 13,2 кВ, 34,5 кВ або від 500 кВА до 4000 кВА.

Втілення міцності та ефективності

Корпус та охолодження

Під час транспортування та роботи корпус повинен залишатися герметичним при будь-якому механічному впливі та в будь-яких погодних умовах. Величезну роль відіграє захист від корозії. Поверхня піддається піскострумневій обробці, а потім наноситься багатошарове ізолююче покриття. За запитом клієнта можна виконати гаряче цинкування для додаткового захисту.

 

Корпус розподільного трансформатора повинен розсіювати всі втрати тепла. У герметичних трансформаторах використовуються гофровані стінки, які компенсують зміни в обсязі ізоляційної рідини. В якості альтернативи трансформатор може бути спроектований по відкритому типу або оснащений розширювальним баком для компенсації додаткового обсягу.

 

У деяких регіонах також використовуються корпус з гладкими стінками та вбудовані радіатори. У герметичних блоках іноді є повітряна або газова подушка, яка компенсує розширення масла. Кришка з листової сталі може бути прикручена або, за запитом клієнта, приварена до корпусу. Товщина стали та кріплення розраховані таким чином, щоб кришка витримувала всі необхідні навантаження.

Матеріали для завантаження та підтримка

Скористайтеся нашим сервісом

Для вашої зручності тут ми зібрали всі документи по розподільним трансформаторам з масляною ізоляцією

Контакти та підтримка

Зв'яжіться з нами, щоб отримати актуальну інформацію по розподільним трансформаторам

Маючи більш ніж 100-річний досвід проектування та виготовлення трансформаторів, компанія Siemens стала лідером в технологіях розподілу електроенергії. Siemens пропонує найвищу якість та надійність в своєму широкому асортименті розподільних трансформаторів з масляною ізоляцією, від поновлюваних додатків до регуляторів напруги. Siemens створює індивідуальні рішення, які найкращим чином відповідають потребам клієнтів. Зв'яжіться з нашими технічними фахівцями, щоб дізнатися більше та отримати детальну інформацію!

Контакти та підтримка