Технологія

Технологія сухих трансформаторів GEAFOL

Технологія, що застосовується в трансформаторах GEAFOL, успішно використовується при виробництві розподільчих трансформаторів з високими електричними, механічними та тепловими характеристиками, а також є безпечної для навколишнього середовища

Дізнайтеся, чому GEAFOL диктує нові стандарти

Перевищуючи найвищі стандарти безпеки

Результати комплексних випробувань сухих трансформаторів GEAFOL підтверджують їх відповідність найвищим класам:

  • Екологічний клас E2
  • Клас протипожежної стійкості F1
  • Кліматичний клас C2


З 1 липня 2015 року всі встановлені трансформатори в Європейському економічному просторі (EEA), повинні відповідати вимогам новій директиві Ecodesign (за умови, що вони підпадають під дію даної директиви). Оскільки директива  -  сходинка для реалізації Ecodesign Директиви по екологічним нормам 209/125 / EC, маркування СЕ використовується як доказ відповідності. Трансформатори GEAFOL Neo спроектовані відповідно до цих норм і мають низький рівень втрат і високу економічність. Трансформатори відповідають стандарту DIN EN 50588-1. Крім того, GEAFOL Neo вже зараз можна проектувати відповідно до норм другої редакції Директиви Ecodesign, яка передбачає більш суворі стандарти енергоефективності та повинна бути реалізована на 1 липня 2021 року.

 

Вимоги ЄС до трансформаторів
 

Трансформатори GEAFOL відповідають вимогам VDE 0532-76-11, IEC 60076-11, DIN EN 60076-11, DIN EN 50541-1 і EN 50588-1 (Ecodesign). Також можлива розробка конструкцій сухих трансформаторів GEAFOL, які відповідають особливим національним нормативам або вимогам замовника. Відповідність високим стандартам якості трансформаторів GEAFOL підтверджено результатами численних випробувань: наприклад, один і той же трансформатор GEAFOL пройшов не тільки всі встановлені стандартні, типові та спеціальні випробування, але й додаткові. Завдяки численним випробуванням пристрою на безпеку, трансформатори Geafol можна експлуатувати практично в будь-якій області та при екстремальних кліматичних умовах як:

  • Температура навколишнього середовища ± 60 ° C
  • Агресивна, соляна середа
  • Високе механічне навантаження, наприклад. на судах, кранах або обтічниках вітряних електростанцій

Брошура: "Робота GEAFOL при займанні"

Брошура: "GEAFOL - гарантована якість"

Не вимагають технічного обслуговування та екологічно безпечні

Сухі трансформатори GEAFOL ізольовані епоксидною смолою та кварцовою порошковою сумішшю - екологічно чистий матеріал з якого виготовляється обмотка

  • Практично не вимагають технічного обслуговування
  • Вологонепроникні
  • Експлуатація в умовах тропічного клімату
  • Важко займаються
  • Мають функцію самогасіння

Не утворюються токсичні гази, навіть при впливі дуги. Спеціально розроблена система кріплення охороняє сердечник та обмотки від механічних вібрацій, завдяки чому досягається низький рівень шуму.

Електробезпечні

Високовольтні обмотки виконані з алюмінієвої фольги.

Чому обмотка виготовлена ​​з фольги?

  • З'єднання простих методів обмотки з високим рівнем електробезпеки.
  • Ізоляція піддається меншій електричній напрузі, ніж при інших типах обмоток.
  • Результат: висока частотна та імпульсна стійкість.

Чому алюміній?

  • Коефіцієнти температурного розширення алюмінію та литої смоли однакові.
  • Результат: температурне напруження в зв'язку зі змінами навантаження, зведено до мінімуму.

Під замовлення ми пропонуємо сухі трансформатори з мідними обмотками CARECO.

Без домішок газу

Високовольтні обмотки герметизовані епоксидною смолою під вакуумом при високій температурі:

  • Запобігання небажаним вкрапленням газу
  • Захист від часткових розрядів (аж до двократної номінальної напруги) забезпечена.

Низьковольтна обмотка також виконана з алюмінію. Ширина алюмінієвої стрічки дорівнює довжині обмотки:

  • Осьове зусилля при короткому замиканні в трансформаторі зведено до мінімуму.

Провідна стрічка та ізоляційний матеріал зв'язуються разом шляхом нагрівання:

  • Компактний корпус з достатньою міцністю для надійного витримування радіальних сил.

Надійність

Сухі трансформатори GEAFOL мають ряд переваг навіть після закінчення життєвого циклу: 94% матеріалу може бути перероблено без нанесення шкоди навколишньому середовищу

Підберіть відповідний сухий трансформатор GEAFOL

Додаткове оснащення та індивідуальні рішення для наших трансформаторів

Для наших сухих трансформаторів GEAFOL ми пропонуємо додаткове оснащення та індивідуальні рішення, які відповідають Вашим індивідуальним потребам. Нижче представлений список обладнання під замовлення:

Нова конструкція корпусу

Перевірені технології в оновленому виконанні

Інновації теж можна побачити, принаймні, коли мова йде про новий дизайн корпусу лінійки трансформаторів GEAFOL. Крім візуальних змін, нова конструкція надає нашим клієнтам також і інші переваги.

Висока механічна стійкість

Трансформатор і корпус поставляються на загальній кріпажній рамі, в якості стаціонарно закріпленого модуля, завдяки чому забезпечується висока стабільність та надійність конструкції. Це також підтверджується механічно закріпленою установкою трансформатора та використанням фаз в кутах корпусу. На замовлення поперечні кріплення можуть бути встановлені  на трансформаторі.

Більш висока гнучкість та безпека

Дах корпусу можна відкривати зсередини для забезпечення можливості підйому краном. Болти, що з'єднують корпус і трансформатор, розміщуються всередині корпусу для забезпечення більш високого ступеню безпеки персоналу. Модульна конструкція дозволяє в будь-який час підвищити ступень захисту (ступень захисту IP). Доступні версії для внутрішньої та зовнішньої установки в декількох класах захисту. Ми надаємо більш детальну інформацію за запитом.

Ознайомтеся з GEAFOL

Історії успіху та приклади

Дізнайтеся більше про новітні програми трансформаторів GEAFOL від Siemens

Послуги

Контакти та підтримка

Підтримка

Наша відповідальність не обмежується постачанням обладнання - крім технічної підтримки нашими інженерами на будівельному майданчику, ми також організовуємо індивідуальні тренінги для Ваших співробітників. Для отримання додаткової інформації зв'яжіться з нами в будь-який час.

Зв'яжіться з нами, щоб замовити Ваш трансформатор GEAFOL

Ви потребуєте індивідуальні рішення? За Вашими індивідуальними вимоги  ми підберемо відповідний сухий трансформатор, який відповідає Вашим унікальним бізнес-завданням

Ми пропонуємо індивідуальні рішення, що відповідають Вашим унікальним вимогам

Зв'яжіться з нами

Скористайтеся нашим сервісом

Для Вашої зручності ми підібрали матеріали для завантаження, а також докладну контактну інформацію.
Сфери експлуатації

Ознайомтеся з широким спектром застосувань

З 1965 року понад 100 000 трансформаторів з литою ізоляцією GEAFOL по всьому світу довели свою придатність для розподілу або перетворення енергії. Будь то вітряна електростанція в Тасманії, на заводі з виробництва паперу в Південній Африці або на лінії Transrapid між Шанхаєм та Пудун, наші сухі трансформатори гарантують надійне електроживлення в будь-якому місці та в будь-який час.
GEAFOL сприяє екологічно чистій енергії у відкритому морі

GEAFOL сприяє екологічно чистій енергії у відкритому морі

-12 %

Орієнтовне зниження викидів СО2

0 %

Орієнтовна загальна ефективність обладнання

Siemens була нагороджена за оснащення 20 кораблів Mærsk Triple E - найбільших та найсучасніших в світі контейнерних судів - з екологічно чистими системами виробництва електроенергії. 40 трансформаторів з литою ізоляцією GEAFOL, кожен потужністю 4400 кВА, будуть частиною системи утилізації відпрацьованого тепла на борту.

Надійна енергія для найбільшої хмари в Німеччині

Надійна енергія для найбільшої хмари в Німеччині

0 MW

максимальна споживана потужність

0 km2

Незважаючи на величезну ІТ-територію, центр обробки даних - один з найсучасніших та найбільш енергоефективних в своєму класі

Siemens встановила системи розподілу електроенергії в найбільшому дата-центрі в Німеччині, який експлуатується Deutsche Telekom. Системи спеціально розроблені для задоволення високих вимог центру обробки даних: переривання живлення більше ніж на 10 мілісекунд може привести до серйозних порушень. 18 трансформатори GEAFOL, кожен з потужністю 2500 кВА, забезпечують надійне джерело живлення.

Максимальна продуктивність при екстремальних обставинах

Максимальна продуктивність при екстремальних обставинах

0 m

Буріння нижче морського дна

Siemens поставила два пакети обладнання для живлення нових напівзаглиблених бурових установок Statoil на норвезькому континентальному шельфі. Перетворювачі 2400 кВА GEAFOL підтримують роботу систем та гарантують мінімальне технічне обслуговування - навіть в екстремальних кліматичних умовах.

Новини та події

Залишайтеся з нами, щоб дізнаватися останні новини про трансформатори GEAFOL

Дізнайтеся більше про GEAFOL на одній з наступних виставок: