Високовольтні підстанції

Високовольтні підстанції

У всьому світі інфраструктурні та промислові об'єкти споживають все більше і більше електроенергії

Високовольтні підстанції – вузлові точки сучасної складної інфраструктури передачі електроенергії, грають ключову роль в надійній передачі величезних обсягів електроенергії. Siemens поставляє високовольтні підстанції «під ключ». Де б Ви не знаходилися, Siemens залишається вашим надійним партнером при проектуванні та будівництві сучасних високовольтних підстанцій.

Зв'яжіться з нами

Контакти

Рішення, які підходять під Ваші індивідуальні вимоги

Рішення та послуги протягом всього терміну експлуатації

Вам потрібен партнер зі знаннями та досвідом в області передачі електроенергії, лідер у сфері технологій з багаторічним досвідом розробки проектів для об'єктів електромережевого комплексу та промисловості по всьому світу та фінансовою стабільністю? В цьому випадку Siemens – Ваш ідеальний партнер для комплексних рішень по високовольтним підстанціям

Перевершуючи ваші очікування

Пропозиція Siemens включає в себе не тільки високовольтне обладнання, необхідне для забезпечення роботи підстанції. Ми пропонуємо розподільні пристрої високої та середньої напруги, трансформатори, а також допоміжні системи для управління, захисту, зв'язку та моніторингу. Крім того, Siemens поставляє комплектні високовольтні підстанції «під ключ» або навіть виступає в ролі генерального підрядника EPC і EPCM проектів.

Siemens надає повний перелік послуг, технологій і компонентів, необхідних для успішного будівництва та експлуатації високовольтної підстанції будь-якого типу. Ми пропонуємо широкий асортимент послуг:  

  • Підготовка концепції та подальше проектування
  • Реалізація проекту, включаючи керування проектом та виготовлення всіх ключових компонентів
  • Виконання пусконалагоджувальних робіт
  • Експлуатація
  • Технічне обслуговування, модернізація, демонтаж старого обладнання

Siemens гарантує швидкі, надійні, комплексні рішення, засновані на високому рівні універсальності, безперервному розвитку та глибоких знань, і дозволяє промисловим замовникам не відволікатися від своєї основної діяльності на всіх важливих етапах будівництва високовольтної підстанції:

  • Розробка концепції, проектування
  • Підтримка для забезпечення відповідності вимогам нормативних документів та отримання експертних висновків
  • Реалізація проекту, включаючи керування проектом та виготовлення всіх ключових компонентів
  • Виконання пусконалагоджувальних робіт
  • Експлуатація
  • Технічне обслуговування, модернізація, демонтаж старого обладнання
Надійний партнер

Історія успіху

Компанія Siemens зарекомендувала себе як надійний постачальник високовольтних підстанцій для всіх рівнів напруги та для всіх областей застосування – від типових підстанцій з одиночною системою шин до сполучних підстанцій з декількома системами шин або з полуторною схемою для напруг до 800 кВ, номінальних струмів до 8000 А та струмів короткого замикання до 100 кА.

Численні високовольтні підстанції Siemens, що працюють по всьому світу, включають в себе рішення по підключенню вітрових електростанцій до мережі, а також особливо компактні рішення для подачі високої напруги до центрів споживання та підстанції надвисокої напруги для магістральних мереж електропередачі.

 

 

Siemens обслуговує замовників по всьому світу, тому немає нічого дивного в тому, що кількість успішно реалізованих проектів постійно збільшується.

Огляд системи

Типи високовольтних підстанцій

Різні типи розподільних пристроїв, які застосовуються на високовольтних підстанціях, дозволяють розробляти як універсальні, так й індивідуальні рішення. Нижче представлено короткий огляд різних видів високовольтних підстанцій та їх основні переваги.

Надійні, перевірені, економічні

Підстанції з розподільним пристроєм з повітряною ізоляцією

Високовольтні підстанції Siemens з розподільним пристроєм з повітряною ізоляцією є економічним рішення для номінальних напруг до 800 кВ. Їх характеризують надзвичайно надійна та економічна робота та низькі вимоги до технічного обслуговування.

 

Експерти Siemens завжди враховують електричні параметри та умови навколишнього середовища, в яких буде експлуатуватися підстанція. Тому наші підстанції з розподільним пристроєм з повітряною ізоляцією підходять для найскладніших завдань та забезпечують:

  • оптимальне рішення в умовах відсутності просторових обмежень та вимог щодо умов навколишнього середовища
  • простоту реалізації широкого спектру стандартних завдань
  • надійну комутацію для напруг до 800 кВ, номінальних струмів до 8000 A та струмів КЗ до 80 кА

Компактність, потужність, адаптованість

Підстанції з розподільним пристроєм з елегазовою ізоляцією

Високовольтні підстанції Siemens з розподільним пристроєм з елегазовою ізоляцією ідеально підходять для найбільш важливих сьогодні вимог – подачі високої напруги безпосередньо до центрів населених пунктів. Маючи майже 50-річний досвід виробництва розподільних пристроїв з елегазовою ізоляцією та найбільшу в світі кількість встановлених пристроїв, а також великий досвід поставок «під ключ» з високим рівнем якості, Siemens може надати комплексні рішення для розподільних пристроїв з елегазовою ізоляцією, що включають навіть навчання персоналу.

 

В даний час по всьому світу на підстанціях з розподільними пристроями з елегазовою ізоляцією експлуатуються понад 34 500 секцій шин Siemens, причому це обладнання експлуатується навіть у найнесприятливіших умовах. Широкий асортимент розподільних пристроїв з елегазовою ізоляцією для номінальних напруг від 72,5 кВ до 550 кВ забезпечує ідеальні рішення для комутації всередині та на відкритому повітрі, гарантуючи найвищі експлуатаційні характеристики:

  • компактність
  • висока надійність
  • дуже низький рівень шуму та електромагнітних випромінювань

Модульні, універсальні, інтелектуальні

Підстанції з гібридною технологією

Підстанції з застосуванням гібридної технології, або гібридні підстанції, в основному використовуються для модернізації або збільшення потужності підстанцій з розподільними пристроями з повітряною ізоляцією, встановленими всередині приміщення та на відкритому повітрі, зокрема у випадках, коли такі зміни необхідно реалізувати без виведення підстанції з експлуатації. Оскільки площа та час є основними факторами, що впливають на збільшення вартості при збільшенні потужності підстанцій, рішення Siemens з використанням розподільних пристроїв з високим ступенем інтеграції забезпечують можливість швидкої адаптації підстанції до сучасних вимог. Компактні високовольтні вимикачі, роз'єднувачі, заземлювачі та вимірювальні трансформатори з високим ступенем інтеграції розміщуються в стійких до впливу тиску герметичних корпусах, додаткові площі для них не потрібні. Шини та високовольтні вводи застосовуються з повітряною ізоляцією.

 

Підстанції з комбінованими технологіями:

  • ідеально підходять для нових підстанцій в умовах обмежених площ
  • дуже компактне виконання завдяки об'єднанню технологій з елегазовою та з повітряною ізоляцією
  • простота конструкції зі зручним доступом до всього обладнання
  • модульність, що забезпечує можливість застосування в мережах практично будь-якої концепції

Універсальність, надійність, зручність підключення

Портативні рішення підвищують динамічність та гнучкість розвитку мережі

Портативні енергетичні рішення Siemens – ідеальне рішення з простим підключенням при необхідності забезпечення термінового підключення до мережі, модернізації або розширенні. Повністю мобільне виконання цих модульних пристроїв дозволяє забезпечувати високу швидкість монтажу та оперативно застосовувати їх в умовах стихійних лих та експлуатаційних обмежень. Пристрої забезпечують максимальну універсальність виконання та застосування, високу надійність завдяки:

  • швидкості монтажу, компактності та простоті переходу на інший об'єкт
  • проведення всіх попередніх пусконалагоджувальних робіт перед відвантаженням і малому обсягу робіт на місці експлуатації
  • стійкість до погодних впливів і умов транспортування

    

Оптимізовані, зручні, комплексні

Рішення «під ключ»

Рішення Siemens для високовольтних підстанцій об'єднують в собі результат праці фахівців однієї з провідних інжинірингових компаній в світі та універсального постачальника обладнання, рішень і послуг в області передачі електроенергії. Обсяг послуг включає консалтинг, управління проектом, проектування, введення в експлуатацію, комплекс пост продажних послуг.

 

Маючи багаторічний практичний досвід виконання функцій генерального підрядника та виробника устаткування, а також велику кількість успішно реалізованих проектів по всьому світу, Siemens володіє всім, що необхідно для проектування та будівництва підстанцій «під ключ»:

  • універсальний підхід, що включає всі технічні, фінансові та екологічні аспекти протягом усього життєвого циклу проекту
  • оптимізовані рішення, основані на перевірених технологіях Siemens для найсуворіших вимог
  • відсутність необхідності в координації та мінімальні фінансові та технічні ризики

  

Дізнайтеся більше про рішення рід ключ для високовольтних підстанцій

Детальніше

Актуальні теми

Реалізовані проекти

Високовольтні підстанції

Надійні вузли електроенергетичної системи по всьому світу

0

Років практичного досвіду

0 +

Країн по всьому світу

0 +

Проектів

В основі будівництва всіх високовольтних підстанцій з розподільними пристроями з повітряною та елегазовою ізоляцією Siemens лежать накопичені компанією великі знання та її багаторічний практичний досвід. Такі підстанції працюють навіть з найвищими рівнями напруги та застосовуються в найскладніших кліматичних і погодних умовах.

Найбільший розподільний пристрій з елегазовою ізоляцією в Північній Америці підвищує надійність електросистеми та підсилює магістральну лінію зв'язку Нью-Джерсі

"Державна електрична та газопостачальна компанія SE & G | Підстанція Берген, США. Проект є рекордним за масштабом та експлуатаційними характеристиками. Однополюсні шини з газовою ізоляцією загальною довжиною 2700 метрів з'єднують закритий розподільний пристрій з елегазовою ізоляцією, розміщений в будівлі довжиною 85 метрів, з частиною підстанції з повітряною ізоляцією. Вимикачі на 245 кВ стали першими в світі з вимикаючою здатністю 80 кА. Проект включає проектування, виробництво, постачання та транспортування, пусконалагоджувальні роботи, монтаж всього обладнання управління та захист і будівництво будівлі для підстанції. В рамках проекту була проведена модернізація існуючих ліній електропередач 138 кВ до 230 кВ. Розподільний пристрій з газовою ізоляцією підвищує безпеку та надійність за рахунок підвищення експлуатаційних показників системи та її сейсмостійкості. "

Норвегія отримує користь з вироблення електроенергії вітровими станціями та малими гідроелектростанціями

"Системний оператор Statnett SF | Підстанція в комуні Согндал, Норвегія Підстанція в комуні Согндал є ключовим пунктом в Західній Норвегії. Ця підстанція підвищує надійність енергомережі Західної Норвегії, збільшує пропускну спроможність ліній електропередач та забезпечує підтримку рівня напруги за рахунок встановлення статичного тиристорного компенсатора. В результаті забезпечується додаткова видача електроенергії та резервна потужність від вітряних і малих гідроелектростанцій. У сферу відповідальності Siemens входило планування, постачання та монтаж дев'яти осередків розподільного пристрою з повітряною ізоляцією на 420 кВ у виконанні з двома вимикачами на приєднання та трьох осередків розподільного пристрою з повітряною ізоляцією на 145 кВ у виконанні з одним вимикачем на приєднання. Крім цього, умови контракту включали підключення існуючих ліній електропередач 300 кВ до нової підстанції 420 кВ і розробку, поставку та монтаж статичного тиристорного компенсатора +/- 250 МВАр. "

Матеріали для завантаження та підтримка

Додаткова інформація

Тут Ви можете завантажити брошури та технічну документацію по високовольтним підстанціям

Контакти

Зв'яжіться з нами!

Коли справа стосується вирішення завдань, які в майбутньому будуть стояти перед енергетикою, Siemens може багато чого запропонувати своїм клієнтам. Комплексне портфоліо компанії включає в себе фізичні та цифрові технології, продукти і послуги, підкріплені бездоганним обслуговуванням і цілеспрямованим персоналом. Зв'яжіться з нами!

Наші експерти - у Вашому розпорядженні

Контакти

Важливі посилання