Модульный многофункциональный преобразователь частоты

SINAMICS G120
SINAMICS G120 — модульный преобразователь частоты для самых разных требований. Модульная структура компонентов и широкий диапазон мощности — от 0,55 до 250 кВт — позволяют собрать идеальный преобразователь под любые требования. Эта серия преобразователей поставляется с тремя вариантами напряжения для подключения к сетям 200, 400 и 690 В. Дополнительно SINAMICS G120 включает комплексный пакет безопасности. Для ввода функций безопасности в эксплуатацию используются инструменты STARTER или SINAMICS Startdrive.
Модульная система преобразователя SINAMICS G120 включает силовой модуль, блок управления и дополнительную панель оператора
Блок управления обеспечивает управление и контроль силового модуля и подключенного двигателя с помощью нескольких выбираемых типов управления с обратной связью. Он поддерживает связь с локальным или центральным контроллером и устройствами мониторинга. Силовой модуль служит для подачи питания на двигатель в диапазоне мощности от 0,37 до 250 кВт. В нем используется современная технология IGBT с широтно-импульсной модуляцией для исключительного уровня надежности и гибкости работы двигателя. Комплексные функции защиты обеспечивают высокий уровень защиты силового модуля и двигателя.«Сименс» предлагает широкий ассортимент силовых модулей для самых разных требований к приводам.
Идеальный силовой модуль для систем с регенеративной обратной связью. Энергия торможения возвращается напрямую в систему питания (при работе в четырех квадрантах тормозной прерыватель не требуется).
Силовой модуль PM250 поставляется для следующих диапазонов напряжения и мощности:
- 380 В - 480 В 3 AC ±10% от 7.5 кВт до 90 кВт
Силовые модули PM240-2 оснащаются тормозным прерывателем (работа в четырех квадрантах) и отводят основную часть тепла за пределы шкафа управления. Силовые модули PM240-2 для сквозного монтажа поставляются в шести типоразмерах рамы от FSA до FSF.
Силовые модули PM240-2 для сквозного монтажа поставляются для следующих диапазонов напряжения и мощности:
- 200 В ... 240 В 3 AC, 0.75 кВт, 2.2 кВт, 4 кВт, 18.5 кВт, 30 кВт, 55 кВт
- 380 В ... 480 В 3 AC, 3 кВт, 7.5 кВт, 15 кВт, 37 кВт, 55 кВт, 132 кВт
Идеальный силовой модуль для стандартных вариантов применения в машиностроении. Силовые модули PM240-2 оснащаются тормозным прерывателем (работа в четырех квадрантах) и подходят для широкого применения в общем машиностроении.
Силовой модуль PM240-2 поставляется для следующих диапазонов напряжения и мощности:
- 200 В ... 240 В 1 AC/3 AC 0.55 кВт ... 4.0 кВт
- 200 В ... 240 В 3 AC 5.5 кВт ... 55 кВт
- 380 В ... 480 В 3 AC 0.55 кВт ... 250 кВт
- 500 В ... 690 В 3 AC 11 кВт ... 250 кВт
Блоки управления
Управление двигателем осуществляется блоком управления с применением различных методов управления. Помимо функций управления блок управления может выполнять другие задачи, которые адаптируются к соответствующему применению с помощью параметров. Для SINAMICS G120 поставляется несколько блоков управления с различными характеристиками.
Дополнительные панели оператора
Аксессуары SINAMICS обеспечивают расширение эксплуатационных возможностей и управляющих функций преобразователей частоты SINAMICS.
Веб-панель оператора с беспроводным клиентским подключением
Ввод в эксплуатацию, диагностика, сервис с беспроводного устройства
With the SINAMICS Smart Access Module, you can wirelessly connect your mobile devices (smartphone, tablet, laptop) via WiFi to the SINAMICS G120 converter series. This gives you a powerful tool with numerous functions for wireless commissioning, diagnostics, and service. The module is set up in just a few steps. No installation or downloading of additional software required due to the web server function. A standard web browser and a commercially available operating system are all you need. The user interface of the SINAMICS Smart Access Module is simple and intuitive in its configuration and use.
SINAMICS Smart Access модуль доступен в качестве дополнительной опции для преобразователей частоты SINAMICS серий G120, G120C, G120X и G115D.
- Быстрый ввод в эксплуатацию — интеллектуальная мобильная технология
- Проверка двигателя — настройка и изменение скорости двигателя
- Простое обслуживание и диагностика
- Наглядное представление всех параметров и настроек
- Сохранение и распространение данных преобразователя
Интеллектуальная панель оператора для прямого подключения к преобразователю
Управление, мониторинг, диагностика, сервис в локальном режиме
Плоская интеллектуальная панель оператора IOP-2 обеспечивает быструю настройку, диагностику неисправностей и интуитивно понятное управление преобразователем частоты SINAMICS G в локальном режиме, а также упрощает корректировку параметров во время работы. Многофункциональная сенсорная панель централизованного управления с интуитивно понятным интерфейсом облегчает работу за счет предустановленных настроек.
IOP-2 можно использовать тремя способами: с подключением напрямую к блоку управления преобразователя, с установкой в дверь для работы рядом с шкафом управления и в качестве портативного устройства IOP для проводного подключения в труднодоступных местах.
IOP-2 поставляется как дополнительная опция для преобразователей частоты SINAMICS серии G120, G120X, G120XA, G120P, G120C, G120D, G110M и SIMATIC ET 200pro FC-2
- Высококонтрастный цветной дисплей с различными вариантами индикации
- Быстрый серийный ввод в эксплуатацию преобразователей частоты
- Простое конфигурирование интерфейса промышленной шины на базе Ethernet
- Быстрый доступ к технической информации об используемой системе привода
- Прямой контакт с клиентской поддержкой через приложение SIEMENS Industry Online Support App
- Простое соединение с мобильными устройствами (смартфонами, планшетами) с помощью двухмерного кода (DataMatrix/QR-код)
Базовая панель оператора для прямого подключения к преобразователю
Управление, мониторинг, ввод в эксплуатацию, диагностика в локальном режиме
Управление через меню и 2-строчный дисплей базовой панели оператора BOP-2 облегчают локальный ввод в эксплуатацию преобразователей серии SINAMICS G120. Одновременный вывод на экран параметра и его значения, а также фильтры параметров упрощают ввод привода в эксплуатацию и в большинстве случаев избавляют от необходимости распечатывать список параметров.
BOP-2 поставляется как дополнительная опция для преобразователей серии SINAMICS G120C.
- Локальное управление приводом напрямую
- Простое переключение между автоматическим и ручным режимами
- Стандартный ввод в эксплуатацию с помощью функции клонирования
- 2-строчный дисплей, отображающий до двух переменных процесса с текстом
- Диагностика через меню с подсказками на 7-разрядном дисплее
- Комплект для монтажа на двери позволяет установить панель в дверь шкафа управления (достижимая степень защиты IP54/UL, тип 12)