Компактный преобразователь с базовыми рабочими характеристиками

SINAMICS V20
Компактный преобразователь SINAMICS V20 предназначен для простого последовательного управления движением. Он отличается быстрым вводом в эксплуатацию, простым обращением и энергосберегающими функциями. Преобразователь поставляется в девяти типоразмерах и охватывает диапазон мощности от 0,12 до 30 кВт.

Как заказать наши продукты, решения и услуги

Новый типоразмер FSAD в линейке преобразователей SINAMICS V20
- На 32 % меньше
- Более универсальный
- Интегрированный фильтр подавления радиопомех
Мобильность. Интеллектуальные технологии. Скорость.
Модуль SINAMICS V20 Smart Access обеспечивает беспроводное соединение мобильных устройств (смартфон, планшет, ноутбук) с преобразователями SINAMICS V20 через сеть Wi-Fi. В результате вы получаете мощный инструмент с большим количеством функций для беспроводного ввода в эксплуатацию, диагностики и сервиса.Ввод в эксплуатацию, диагностика, сервис
Веб-версия панели оператора с беспроводным клиентским соединением
Дополнительный модуль SINAMICS V20 Smart Access можно просто подключить к разъему преобразователя. Взаимодействие с преобразователем частоты SINAMICS V20 становится еще проще и удобнее благодаря возможности ввода в эксплуатацию и управления через смартфон, планшет или ноутбук.
Функции
- Ввод в эксплуатацию с помощью мастера
- Настройка и сохранение параметров
- Перевод двигателя в режим толчкового перемещения
- Мониторинг данных преобразователя
- Быстрая диагностика
- Сохранение и восстановление настроек
Модуль расширения ввода-вывода позволяет увеличить количество входов и выходов на преобразователе SINAMICS V20, 400 В. Модуль, который просто устанавливается на преобразователе, обеспечивает два дополнительных цифровых входа и два релейных выхода. Доступны следующие входы и выходы:
- 2 аналоговых входа
- 4 цифровых выхода
- 1 аналоговый выход
Соединения расположены на передней и задней панелях модуля. Его можно использовать вместе с другими аксессуарами SINAMICS V20, например с модулем V20 Smart Access, BOP и интерфейсом BOP. Эта опция расширяет функционал преобразователей SINAMICS V20. Например, ее можно использовать для управления несколькими насосами (управление до четырех насосов от одного преобразователя V20).