Система сервоприводів для наднизької напруги

SIMATIC MICRO-DRIVE

SIMATIC MICRO-DRIVE — це нова система сервоприводів, яка працює в діапазоні безпечних наднизьких напруг. Нині це найновіший член сімейства перетворювачів SIEMENS. Вона складається із сервоперетворювача Profidrive Control (PDC), гнучких у застосуванні електродвигунів і з’єднувальних кабелів від обраних партнерів із продукту. Ці контролери сумісні з асортиментом лінійок SIMATIC і SIMOTION. Як частина цього новаторського рішення, вони оптимально доповнюють функціонал керування рухом. (доступні в продажу з жовтня 2019 року)

Просте та швидке налаштування системи SIMATIC MICRO-DRIVE (у процесі підготовки)

TIA Selection Tool

Швидкий перелік сильних сторін

Універсальний. Цілісний. З інтегрованою системою безпеки.

SIMATIC MICRO-DRIVE — надзвичайно універсальна, самодостатня та безпечна система сервоприводів, яка охоплює широкий спектр застосувань у безпечному діапазоні наднизьких напруг.
ProfiDriveControl

Огляд перетворювачів SIMATIC MICRO-DRIVE

Компанія SIEMENS розширила своє сімейство перетворювачів. Новачком у безпечному діапазоні наднизьких напруг став перетворювач ProfiDriveControl, представник сімейства SIMATIC MICRO-DRIVE.

Перетворювачі з вихідною потужністю 100 Вт випускаються в одному типорозмірі:

  • 50 мм для інтегрованих систем безпеки стандартної й відмовостійкої версій

Перетворювачі з вихідною потужністю 1000 Вт випускаються в одному типорозмірі:

  • 90 мм для інтегрованих систем безпеки стандартної й відмовостійкої (F) версій

Доступні наведені нижче версії інтегрованих систем безпеки.

  • Стандартна із дротовим безпечним відключенням крутильного моменту (Safety Torque Off, STO)
  • Версія з функцією «F» інтегрованого захисту, доступною за допомогою пристрою PROFIsafe
Буклет SIMATIC MICRO-DRIVE

Завантажити

Партнери з продуктів

Систему сервоприводів SIMATIC MICRO-DRIVE можна поєднувати з двигунами та кабелями від обраних партнерів

Щоб задовольнити якнайбільше потреб клієнтів у галузі приводних технологій, компанія Siemens покладається на власні розробки та доповнення від обраних партнерів для двигунів і з’єднувальних кабелів цієї системи сервоприводів. У результаті клієнтам стає доступною оптимальна комбінація кращих продуктів компанії SIEMENS і наших партнерів, які є учасниками партнерської програми Siemens із продуктів.

Двигуни

З’єднувальні кабелі

Партнери з продуктів — це сторонні компанії за межами компанії Siemens AG та пов’язаних із нею компаній. Інформація та описи виробів від партнерів із продуктів не є обов’язковими для застосування, відповідальність за їх достовірність несуть самі партнери. Ці вироби виготовляються відповідними партнерами з продуктів під власну відповідальність, розповсюджуються та доставляються на загальних умовах бізнесу та доставки. Якщо цього не потребує закон, компанія Siemens не несе відповідальності та не дає гарантій на ці продукти або доповнення до них від партнерів із продуктів.

Цю інформацію та описи зібрано дуже ретельно. Утім, компанія Siemens не може перевірити повноту, правильність і актуальність даних, наданих партнерами з продуктів. Тому не можна виключати ймовірність того, що окремі відомості можуть бути неправильними, неповними або неактуальними. Якщо цього не потребує закон, компанія Siemens не несе відповідальності за застосовність даних або продуктів безпосередньо користувачем.

Дізнайтеся більше про нашу партнерську програму з продуктів

Партнерська програма з продуктів

Стандартні застосування

Ідеальні приводи для різноманітних областей застосування

Ця система сервоприводів здатна виконувати задачі з високоточного позиціонування у виробництві та в інноваційних сферах.
Придатне для цифрової трансформації

SIMATIC MICRO-DRIVE — Ідеальний початок

Завдяки повністю інтегрованій автоматизації (TIA) перетворювачі та двигуни повністю інтегровані в технологію автоматизації компанії SIEMENS. Універсальні інструменти для всього циклу експлуатації машини забезпечують дуже ефективне обслуговування та швидке введення в експлуатацію. Дані для роботи машин надаються MindSphere — хмарною операційною системою від SIEMENS, яка використовує для роботи відкритий Інтернет речей (IoT).

MindSphere — рішення для Інтернету речей (IoT)

MindSphere — це хмарна операційна система від Siemens, яка використовує для роботи відкритий Інтернет речей (IoT). Вона з’єднує вироби, заводи, системи та машини, що дає змогу використовувати багатий обсяг даних, створених Інтернетом речей (IoT) і екстенсивно їх аналізувати.

TIA Selection Tool

Одна система, безліч можливостей — конфігурація SIMATIC MICRO-DRIVE

Систему сервоприводів SIMATIC MICRO-DRIVE легко скомбінувати з низкою компонентів, щоб сформувати індивідуальне рішення. Інструмент вибору TIA допомагає вибрати потрібні компоненти.

Просте та швидке налаштування й замовлення системи SIMATIC MICRO-DRIVE (у процесі підготовки)

TIA Selection Tool