Offen. Agil. Daten-orientiert.

Die neue Freiheit mit SIMATIC Edge

Was tun mit den vielen Daten, die Ihre Maschinen erzeugen? Nutzen Sie sie: Klassisch in der Cloud, oder mit SIMATIC Edge direkt an der Maschine – integriert in Ihre Automatisierungstechnik. Die SPS-Programmierung hat sich in den vergangenen 30 Jahren kaum verändert, doch mit Edge Computing beginnt eine neue Ära. Die in der IT-Welt populären Technologien wie Apps, Software on Demand und eine zuvor nicht gekannte Offenheit und Flexibilität werden Teil der industriellen Automatisierung.

Unsere Experten unterstützen Sie gerne bei der Implementierung von SIMATIC Edge

Kontaktieren Sie uns ##FEHLT##

CHAPTER interaktive Grafik

Lorem ipsum dolor sit amet headline (Folgt nach weiterem Input)

Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim.
SIMATIC Edge in der Praxis

Predictive Maintenance reduziert Stillstandszeiten im Elektronikwerk Amberg

Im Siemens Elektronikwerk Amberg kam es während des Fräsens von Platinen wegen aggressiven Staubs in unregelmäßigen Abständen zum Defekt der Spindel (Lagerschaden). Um die daraus entstehenden ungeplanten Stillstandszeiten zu vermeiden, wurde eine Lösung gesucht, die den Ausfall der Frässpindel vorhersagt.

Machine Learning empfiehlt Wartungsaktivitäten

Kleine Ursachen können oft große Auswirkungen haben: Im Elektronikwerk Amberg produziert Siemens Tausende von Geräten am Tag. Leiterplatten müssen am Beginn der Produktion in passende Größen gefräst werden, was viel Staub erzeugt, der sich unter anderem im Lager der Frässpindel ablagert. 

 

Der Zeitpunkt, wann die Reibung zu groß wird und die Spindel zerbricht, war bislang nicht vorhersehbar. Durch die Analyse der Maschinendaten mit SIMATIC Edge lässt sich nun der Wartungszeitpunkt optimal planen.

Die Lösung im Überblick

SIMATIC Edge Apps

Intelligente Datenverarbeitung auf App-Basis

Im Automatisierungsumfeld helfen Ihnen SIMATIC Edge-Apps, Mehrwert aus Ihren Maschinendaten zu generieren, indem sie bei der Sammlung, Aufbereitung, Verarbeitung und dem Transfer unterstützen. Damit können Sie Workflows optimieren, Wartungsarbeiten effizienter gestalten oder gänzlich neue Geschäftsmodelle auf Basis von Daten realisieren.

##Headline Edge-App als Eigenentwicklung

Sie kennen Ihre Applikation am besten – wir bieten Ihnen das Werkzeug, dass Sie Ihre bestehenden Hochsprachen-Applikationen (Python, Java, C/C++, etc.) auf Docker-Basis auf SIMATIC Edge ausführen.  Mit diesen Vorteilen:

  • Administrieren Sie Ihre Applikation per Remote-Zugriff über das Edge Management System
  • Integrieren Sie Ihre App direkt in Siemens Automatisierungs-Hardware
  • Für Sicherheit sorgt das Cybersecurity-Know-how von Siemens

##Headline SIMATIC Node-Red Edge-App

Node-Red basiert auf der bewährten Open-Source-Lösung und wurde für die industrielle Nutzung robuster und um zusätzliche Funktionen erweitert. Per grafischer Web-Oberfläche können Daten noch einfacher extrahiert, verarbeitet und gezielt weitergereicht werden. 

##Headline SIMATIC Notifier Edge-App

SIMATIC Notifier sendet Alarmmeldungen an die Mobilgeräte von Mitarbeiter. Zum Beispiel, dass eine Produktionsmaschine stillsteht, weil sie nach einer Temperaturüberschreitung abgeschaltet wurde.

##Headline SIMATIC Inventory Edge-App

Komplexität in den Griff kriegen: Tracking der verbauten Automatisierungskomponenten im Anlagennetz mitsamt Firmwarestand, Hardwarestand und MLFB, um Ersatzteile und Softwareupdates noch effizienter zu verwalten.

Die Basis Ihres Erfolgs

Edge-Geräte für die industrielle Automatisierung

Um Daten direkt an der Maschine zu erfassen und auszuwerten, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Zur Auswahl stehen vollständig integrierte, kompakte Lösungen sowie leistungsstarke Geräte für die Verarbeitung großer Datenmengen.

Dedizierte Edge-Geräte

Geeignet für größere Datenmengen mit hohen Anforderungen an die Performance, z. B. zur Ausführung von KI-Applikationen.

Edge-enabled Geräte

Um die Flexibilität Ihrer Automatisierungslösung zu steigern und Ihnen zusätzliche Hardware zu ersparen, integrieren wir Edge Computing zukünftig direkt in unser Automatisierungsportfolio. Von der Steuerung bis hin zu Bediensystemen.

Das Bindeglied zwischen Automatisierung, IT und Cloud

SIMATIC Edge bietet Ihnen integrierte Konnektivität zu Ihrer Automatisierung, MES/ERP und der Cloud. So lassen sich die von Edge-Apps benötigten Daten mit wenig Aufwand extrahieren oder übergeordneten Systemen zur Verfügung stellen. 

Referenzen

SIMATIC Edge im erfolgreichen Praxiseinsatz

Mit SIMATIC Edge nutzen Kunden von Siemens bereits die neue Freiheit im Umgang mit ihren Maschinendaten. Hier finden Sie ein Beispiel.

SIMATIC Edge einsetzen

Nutzen Sie die neue Freiheit im Umgang mit Ihren Maschinendaten

Mit SIMATIC Edge können Sie die Rohdaten aus Ihren Maschinen in aufbereitete Daten mit enormem Nutzwert umwandeln. Alle Fragen zur Konnektivität, den spezifischen Applikationen und zu Industrial Edge beantworten Ihnen unsere Experten gerne. 

##Klärung ob einfache Verlinkung auf Funktionspostfach oder ob hier ein Formular eingebunden werden soll

Kontaktieren Sie uns