Cầu dao tự động dạng khối SINOVA MCCB 3VJ

Đơn giản và hiệu quả
Cầu dao tự động dạng khối SINOVA MCCB 3VJ với bộ điều khiển bảo vệ từ nhiệt mang lại giải pháp hoàn hảo trong các lĩnh vực công nghiệp, tòa nhà, cơ sở hạ tầng và lưới điện. SINOVA MCCB 3VJ là sự lựa chọn hiệu quả cho giải pháp phân phối điện với chi phí kinh tế. Sản phẩm đảm bảo sự bảo vệ cho con người và nhà máy với những tính năng đơn giản, mang lại lợi ích tối đa cho người sử dụng ở tất cả các phân khúc thị trường. SINOVA MCCB 3VJ đáp ứng dòng điện hoạt động từ 16 A đến 630 A và điện áp định mức lên đến 415V. Dòng cắt ngắn mạch bao gồm các loại 10, 18, 25, 36 và 55kA. Sản phẩm có sẵn ở dạng 1, 2, 3, 4 cực với kích thước khung (frame size) 125A, 250A, 400A và 630A. 3VJ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất như EN60 947-2/2017, IS/IEC60947-2/2016 và tiêu chuẩn ô nhiễm loại III.
Tính năng & Lợi ích:
1. KÍCH THƯỚC NHỎ GỌN
- MCCB 3VJ với kích thước nhỏ gọn giúp tiết kiệm không gian trong tủ điện, từ đó giúp giảm kích thước chung của tủ.
2. TIN CẬY & AN TOÀN
- Mỗi sản phẩm MCCB 3VJ được thiết kế với chất lượng cao nhất cho hiệu suất tối ưu. Dòng MCCB 4 cực (bảo vệ 100% cực N) là giải pháp tuyệt vời để vận hành trong những ứng dụng cao cấp.
3. LINH HOẠT
- MCCB 3VJ có cùng kích thước đối với các sản phẩm có dòng cắt từ 10kA đến 55kA, cùng với đó, không có sự khác biệt trong bảo vệ cực N đối với 3VJ 4 cực.
4. SỰ LỰA CHỌN HIỆU QUẢ
- MCCB 3VJ được chế tạo một cách xuất sắc kết hợp các tính năng thân thiện với người dùng và sự hiệu quả về mặt chi phí cho giải pháp phân phối điện.
Bộ điều khiển bảo vệ từ nhiệt
SINOVA 3VJ cung cấp lựa chọn bộ điều khiển bảo vệ FTFM và ATFM cho toàn bộ dải sản phẩm. Đối với MCCB 4 cực, 3VJ bảo vệ cực N với 100% định mức.