SIMATIC Panel IPC

Robustní a vysoce výkonné řešení tzv. “vše v jednom“, to jsou panelové PC s brilantním displejem
Portfolio SIMATIC Panel IPC je optimální pro vizualizační úlohy přímo na stroji ve výrobě. Panelová PC nebo také řešení „vše v jednom“ integrují průmyslové PC a operátorský panel. Tyto počítače přesvědčují svou robustností, výkonem i brilantním displejem. Různé řady těchto zařízení splňují širokou škálu požadavků výrobní i procesní automatizace.
Navrženo pro průmysl
U našich SIMATIC IPC můžete počítat s nejvyšší kvalitou. Tato zařízení jsme navrhli pro spolehlivý a nepřetržitý provoz v průmyslovém prostředí. Pro dosažení našich standardů kvality, a to od vývoje až po samotný produkt, vyrábíme základní desky, na které jsou kladeny zvýšené průmyslové požadavky, v nejmodernějších závodech v Německu.Pokud jde o kvalitu, neponecháváme nic náhodě, a to počínaje vývojovou fází, ve které se zaměřujeme na kvalitní design dílů atd až po výběr komponentů. Vlastní výroba probíhá v klimatizovaných halách s konstantní teplotou a vlhkostí vzduchu. Speciální zkušební postupy, sériové typové zkoušky a vlastní zkoušky zajišťují 100% správnou funkci a shodu se všemi technickými specifikacemi. Kvalita balení produktů je obzvláště vysoká a v souladu s přísnými přepravními směrnicemi tak, aby bylo zajištěno, že produkt dorazí v perfektním stavu. Nejen, že splňujeme požadavky CE a UL schválení, ale daleko je překračujeme, jak dokazují pravidelné kontroly kvality terénu.
Tímto způsobem chráníme vaše investice. Protože produkty odpovídají naší vlastní normě Siemens SN 36350-1 pro ekologicky šetrný design produktů, snižujeme tak dopad na životní prostředí od výroby až po likvidaci.
SIMATIC IPC277G – vestavné IPC
SIMATIC IPC277G Panel PC, založené na IPC227G Box PC, poskytuje nejvyšší průmyslovou funkčnost pro flexibilní nasazení v drsných podmínkách – a to vše bez údržby.
Nanopanel PC SIMATIC IPC277G je flexibilní, vestavný průmyslový počítač s robustním a odolným displejem. Technologicky je založen na Box PC IPC227G a poskytuje nejvyšší průmyslovou funkčnost pro flexibilní nasazení v drsných podmínkách – a to vše bez údržby.
Toto Panelové PC se vyznačuje moderními rozhraními a vysokou flexibilitou při výběru displeje. Energeticky úsporné dvoujádrové a čtyřjádrové procesory Intel poskytují nejlepší výkon pro vizualizační a řídicí úlohy.
- Vysoká flexibilita při výběru odolných, širokoúhlých, čelních displejů
- 7" až 24" širokoúhlé displeje s vysokým rozlišením a širokými pozorovacími úhly
- Plně stmívatelné displeje snižují spotřebu energie a prodlužují životnost
- Moderní multi-touch verze v 7“, 10“, 12“, 15“, 19“, 22“ a 24“ pro inovativní ovládání stroje - Robustní konstrukce pro bezúdržbový, nepřetržitý provoz
- Maximální průmyslová funkčnost díky přednímu panelu s IP65 pro optimální ochranu proti prachu a vysokou elektromagnetickou kompatibilitu
- Zálohování důležitých systémových dat pomocí energeticky nezávislé paměti (NVRAM, volitelně)
- Navrženo pro nepřetržitý provoz 24/7 při okolní teplotě až 50 °C a vysokých požadavcích na vibrace/otřesy
- Bezúdržbový provoz – žádný ventilátor, žádné pohyblivé části
- Možnost provozu bez baterií (se synchronizací času přes síť) - Optimalizováno pro vizualizační úlohy s dalšími funkcemi
- Vysoce výkonné a energeticky úsporné dvoujádrové a čtyřjádrové procesory Intel Celeron
- Různá rozhraní a možnosti konfigurace (4 x USB 3.1, 3 x Gbit Ethernet, RS 232/ RS 485/ RS 422, M.2 Solid-State-Drive (SSD))
- Snadné rozšíření pomocí dvou slotů M.2 - Optimalizováno pro aplikace AI
- Díky rozšiřitelnosti o AI akcelerátory (jako modul M.2) optimalizace vyvažování pracovní zátěže - Vysoká bezpečnost investice, a to díky snížení nákladů na inženýring
- Dlouhodobá dostupnost: Servis a podpora po dobu až 11 let
- Ideální platforma pro softwarový kontrolér SIMATIC (připravuje se) a/nebo WinCC RT
- Snadná integrace do automatizačních řešení pomocí portálu TIA a integrovaných rozhraní PROFINET - Všestranné nasazení
- Vizualizační a řídicí úlohy nap. ve strojírenství, stavbě zařízení, v dopravních systémech nebo při přenosu energie
- Získávání dat, jejich další zpracování a vizualizace i jako datová brána případně jako zařízení pro monitorování dat
- Aplikace na strojové úrovni, které vyžadují další programy C/C++
- Další nové aplikace, například stavba lodí, automatizace budov, skladování a logistika
SIMATIC IPC377G-Basic
Panel PC SIMATIC IPC 377G: okamžitě dostupný a ekonomický balíček, obsahující průmyslový počítač SIMATIC a displej operátora pro průmyslové aplikace.
SIMATIC IPC377G panelové PC poskytuje před-konfigurované, „na klíč“, kompletní řešení, zahrnující průmyslové PC SIMATIC a brilantní, odolný „single-touch“ displej se skleněnou přední stranou. K dispozici je s úhlopříčkou 12", 15", 19" nebo 22". Panelové PC je zvláště vhodné pro všechny průmyslové aplikace, zejména pro ekonomickou implementaci HMI aplikací, získávání a síťování výrobních a energetických dat ve výrobních prostředích jako jsou montážní pracoviště, sklady a logistické systémy. Nebo pro standardní aplikace v oblasti zpracování obrazu. Lze jej také snadno integrovat do stávajících konceptů strojů a zařízení. SIMATIC IPC377G je k dispozici přímo ze skladu v celkem šesti variantách (12", 15", 19", 22", každá bez operačního systému nebo s předinstalovaným Windows 10 Enterprise 2019 LTSC).
- Výkonný a díky nejnovější PC technologii, odolný vůči budoucnosti
- Nejnovější čtyřjádrový procesor Intel Atom (X6413E, 1,5 GHz)
- RAM rozšiřitelná až na 16 GB
- 2 x Gigabit Ethernet
- USB 3.0
- 2 x M.2 sloty s až 512 GB Solid-State-Drive (SSD)
- Konstrukce zařízení bez ventilátoru - Standardy pro snadnou integraci do stávajících systémů- 2 x DisplayPort
- 2x DisplayPort
- 2 x sériové porty (rozšiřitelné až na 4)
- 4 x USB 3.0, 1 x USB 2.0 (interní) - Standardní možnosti montáže
- Montáž bez nářadí na standardní DIN lištu, montáž na stěnu s porty nahoře nebo dole, montáž na výšku s extrémně malým půdorysem - Průmyslový, standardní displej pro práci bez únavy
- Antireflexní, skleněná, přední strana, odporový „single-touch“, odolný proti poškrábání a chemikáliím
- Ostré a vysoce kontrastní zobrazení obrazu s jednotným jasem pro lepší čitelnost
- Kovový rám pro ochranu před poškozením - Díky kvalitě SIMATIC spolehlivé v průmyslovém prostředí- Designed for 24/7 operation
- Navrženo pro provoz 24/7
- Spustit v testu
- Certifikáty pro celosvětové použití - Ekonomický balíček pro průmyslové aplikace
- Koordinovaná konfigurace
- Balíčky pro aplikace HMI - Dostupné ze skladu
- Dostupnost do 3 let
- Další 3 roky oprav a servisu náhradních dílů
SIMATIC IPC PX-39A – vestavné IPC
SIMATIC IPC PX-39A je bez-ventilátorové, vestavné PC, s výkonnými procesory Intel Core-i 11.generace, pro komplexní vizualizační i řídicí úlohy.
SIMATIC IPC PX-39A je bez-ventilátorové, vestavné panelové PC pro komplexní vizualizační a řídicí úlohy s „multi-touch“ displejem.
PC je bezúdržbové a může být konfigurováno, integrováno a oživeno flexibilně a jednoduše. S robustním, kovovým krytem odolá i silnému mechanickému namáhání.
- Rychlé zpracování dat pro dosažení vysoké produktivity
- Špičkový výkon v segmentu vestavných PC s procesory 11. generace Intel Core-i
- Škálovatelný se 4 různými procesory – od Intel Celeron po Intel Xeon
- Nejnovější paměťová technologie s ECC a DDR4 až do 32 GB - Vysoce flexibilní montáž pro prostorově úspornou instalaci
- Nízká montážní hloubka + okolní teplota až 50 °C
- Instalace do ovládacích skříní a konzolí, 19" skříní/racků - Vysoký stupeň průmyslové funkčnosti a flexibility pro implementaci vestavných řešení
- Brilantní multi-touch displeje v širokoúhlých formátech 15", 19", 22" a 24"
- Flexibilní operační design s možností instalace na šířku nebo na výšku
- 2 x externě přístupné SSD ve velikosti M.2; od 256 GB
- 4 x LAN 10/100/1000 Mbps
- Integrované rozhraní PROFINET (volitelné)
- 4 x vysokorychlostní porty USB 3.2 Gen 2 vzadu; 2 sériová rozhraní
- Lze snadno rozšířit prostřednictvím slotu PCIe
- Vypínač zapnuto/vypnuto - Vysoká dostupnost systému za účelem snížení rizika potenciálních poruch a nákladů na údržbu
- Bezúdržbový, protože neobsahuje žádné rotující části (ventilátory, pevné disky) a možný provoz bez baterie
- 512 KB NVRAM pro SIMATIC Software Controller pro zálohování důležitých dat
- Systémově testovaný software SIMATIC - Vysoká bezpečnost investice s cílem snížit náklady na inženýring
- Dlouhodobá dostupnost: Servis a doba podpory 8 až 10 let po uvedení na trh
- Kompatibilita s ohledem na instalaci a rozhraní
SIMATIC IPC677E – High-End IPC
Panelový počítač „vše v jednom“ SIMATIC IPC677E s „multi-touch“ ovládáním se vyznačuje vysokým výkonem, otevřeností a rozšiřitelností.
Vybaven brilantním a odolným Full HD displejem, kombinuje skvělý výpočetní výkon s přehlednou vizualizací. S volitelnou konfigurací RAID splňuje IPC677E vysoké požadavky na dostupnost systému pro kritické aplikace. Dva rozšiřující sloty PCI nabízejí flexibilitu pro integraci různých aplikací.
Díky svému robustnímu průmyslovému designu byl Panel PC SIMATIC IPC677E navržen pro použití přímo na stroji. Vzhledem ke škálovatelnému výkonu a velkému množství možných variant zařízení, je IPC677E vhodný pro všechny úlohy v oblasti automatizace na bázi PC i v případě vyšších požadavků na dostupnost celého systému.
- Vysoký výkon a extrémně rychlá odezva systému
- Procesory Intel® (procesory Intel 8. generace: Core i7, Core i3 nebo Celeron)
- Výkonná integrovaná HD grafika integrovaná do CPU
- Až 64 GB hlavní paměti - Extrémně vysoká dostupnost systému a zabezpečení dat
- Systém RAID 1 s integrovaným RAID řadičem
- SSD s 480GB nebo 960GB (SATA), 512GB (NVMe). HDD 320GB (SATA), 1TB (NVMe)
- ECC RAM, pracovní paměť s opravou chyb pro maximální integritu dat a stabilitu systému
- Remanentní datová paměť pro ukládání procesních dat po poklesu napětí - Vzdálený přístup přes Intel AMT 9.0
- Volitelná rozhraní PROFIBUS nebo PROFINET IRT pro cenově výhodné připojení distribuovaných zařízení nebo k propojení se SIMATIC S7
- Vysoká rychlost přenosu dat a redundance díky dvěma gigabitovým ethernetovým připojeními, schopnými spolupracujícího spojení
- 6 x USB 3.1 (SuperSpeedPlus), z toho 2 typu C
- Energeticky úsporné, průmyslové PC
- Nízká spotřeba energie díky nejnovější mobilní technologii
- Funkce Wake-on-LAN pro časované spouštění IPC přes síť, např. po víkendu odstávky
Design a funkce
SIMATIC IPC677E je dodáván s 19", 22" nebo 24" kapacitní full HD „multi-touch“ obrazovkou v širokoúhlém formátu pro efektivní vizualizaci a provoz stroje. Nové „multi-touch“ displeje jsou navrženy se skleněnou přední stranou a nabízejí krytí IP65.
Pro aplikace bez nutnosti centrálního displeje je k dispozici varianta bez displeje, a to Box PC SIMATIC IPC627E.
SIMATIC IPC677E je vybaven výkonnými procesory (procesory Intel 8. generace: Core i7, Core i3 nebo Celeron). Díky použití mobilních procesorů s nízkými ztrátami energie je možný 24hodinový/365denní nepřetržitý provoz i při vysokých okolních teplotách, bez jakýchkoli ztrát výkonu.
Průmyslový monitor, tenký klient a tablet PC
Kdekoli potřebujete rychlý přístup k informacím a datům, a to v rozsáhlé nebo distribuované síti, naše průmyslové monitory a tencí klienti jsou jako doma. Pokud jsou podmínky drsné, jsou tato zařízení k dispozici v provedení s všestranným krytím IP65. Chcete ještě více mobility? Žádný problém: vezměte si s sebou naše průmyslové tablet PC, které koncentruje naše odborné znalosti v oblasti průmyslových PC do formátu tabletu.
Bezpečnostní informace
Pro zabezpečení výrobních závodů, výrobních linek a technologických strojů a zařízení proti kybernetickým hrozbám je nutné realizovat a průběžně udržovat komplexní koncepci průmyslového zabezpečení. Produkty a řešení společnosti Siemens tvoří významnou část tohoto konceptu.
Další informace o průmyslovém zabezpečení naleznete na: Kyberneticka bezpečnost v průmyslu