IT-Plattform für optimierte Instandhaltung Ihrer Prozessautomatisierung

Lifecycle Management Suite
Die Lifecycle Management Suite nutzt innovative Technologien der Digitalisierung und eine durchgängige und ganzheitliche Datenplattform um die Instandhaltungskosten zu reduzieren und bessere Planbarkeit zu gewährleisten. Diese Inhalte sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren für die Verfügbarkeit und Servicefähigkeit der Leittechnik und somit für die Effizienz der kompletten Anlage.
Planung, Durchführung und Dokumentation aller Serviceaktivitäten
Das auf COMOS MRO basierende, vorkonfigurierte System stellt Standard Operation Procedures (SOP) in Form von Checkpunkten für Lifecycle Services bereit, die den SIMATIC PCS 7 Systemkomponenten und der Prozessinstrumentierung zugeordnet sind. Alle geplanten und durchgeführten Serviceaktivitäten sind im System gespeichert, womit eine konsistente Datenhaltung sichergestellt ist. Die Nutzung der COMOS MRO Funktionen ermöglicht effiziente Serviceabläufe, wie zum Beispiel Verfügbarkeit gespeicherter Instandhaltungsinformationen vor Ort auf mobilen Endgeräten, Rückmeldung aller durchgeführten Instandhaltungsaktivitäten oder kontinuierliche Prozessverbesserung durch Analysen von Wartungshistorien und Systemstatistik.In folgenden Videos erfahren Sie das Wichtigste!
Module der Lifecycle Management Suite
- Schnelle Ersteinrichtung der Bereiche für den Kundenzugriff gemäß den bestellten Funktionen
- Remote Einführung in die entsprechenden Modul-funktionen der Lifecycle Management Suite
- Umfangreiche Beispiele, Q&A
„Mobilization“ ist die Voraussetzung und gleichzeitig integraler Bestandteil der anderen Module.
„Suite Hosting“ enthält die Cloud-basierende COMOS MRO Software mit Support und Update Services. Somit müssen Sie sich nicht um den Erwerb, Installation oder Wartung kümmern – wir übernehmen dies für Sie!
Mit „Asset Integration“ erhalten Sie zusätzlich den Import Ihrer installierten Basis und kundenspezifischen Konfigurationen – somit haben Sie Zugriff auf Funktionen des Asset Management, Obsoleszenzrisiko-Analysen und Standardberichte.
Als Aufbaumodul, bietet „Maintenance Services Management“ Integration von Service-Standards (Checkpunkte) für die SIMATIC PCS 7 Systemkomponenten und Prozessinstrumentierung. Das erleichtert den Einsatz und Planung von Ressourcen, effektive Koordination der Geräte-Verfügbarkeit sowie Einhaltung der Vorschriften zur Dokumentation und zur vorbeugenden Instandhaltung.
Modularer Zusammenbau der Lifecycle Management Suite
Die modulare Struktur ermöglicht eine bedarfsgerechte Auswahl für unterschiedliche Anwender, wie Maintenance Manager, Asset Manager oder Field Service Engineers.Profitieren Sie von der Lifecycle Management Suite!
Anwendungsszenarien
Als Verantwortlicher für die Instandhaltung kann ich mit der Lifecycle Management Suite die Maßnahmen planen, Arbeitsaufträge erstellen und die Durchführung effizient überprüfen. Mein Ziel ist es, die Instandhaltungsstrategie zu erfüllen und den Ressourceneinsatz und die Kosten zu optimieren.Maintenance Manager
Als Asset Manager der Anlage muss ich jederzeit den aktuellen Status der eingesetzten Produkte und Systeme kennen, insbesondere Informationen zu Obsoleszenzen. Die Lifecycle Management Suite liefert mir zu jedem Asset die zugehörigen Service Checkpunkte.Asset Manager
Für eine effiziente Tätigkeit auf der Anlage brauche ich die Aufträge direkt auf mein Tablet-PC. Die Durchführung der produktbezogenen Services dokumentiere ich dort und gebe durch den Upload in die Lifecycle Management Suite direkte Rückmeldung.Field Service Engineer