SIMATIC WinCC Unified Software

Software voor de  'toekomst van visualisering'

SIMATIC WinCC Unified is de fundamenteel vernieuwde visualisatiesoftware in het TIA-portal.
Wees een van de eersten om er meer over te weten te komen!

WinCC Unified Community

Highlights

WinCC Unified groeit volgens uw toepassingsvereisten

SIMATIC WinCC Unified is schaalbaar - van een single-user systeem tot complexe, gedistribueerde toepassingen. Met één uniform softwareplatform op basis van native webtechnologieën voldoet WinCC Unified nu al aan de eisen voor een visualisatiesysteem van de toekomst.

Ervaring op doen met het WinCC Unified Systeem?

Begin nu met een WinCC Unified Software promotie pakket.

Alles wat u nodig heeft in een pakket. 

 

WinCC Unified PC  - 1k Power tags Runtime:

  • WinCC Unified 1000 Powertags Runtime license
  • Parameter Control (PC)
  • Logging Tags (100)
  • Report Execution
  • ... dit pakket bestaat ook in de 10K en 50K variant

...

WinCC Unified Features

Kernfuncties en opties met WinCC Unified

WinCC Unified geeft u toegang tot vele centrale functies en extra opties, zodat u uw visualisatie-ideeën kunt omzetten naar de realiteit met het best mogelijke resultaat.

Highlights van SIMATIC WinCC Unified

SIMATIC WinCC Unified is veel meer dan alleen een nieuwe versie van de WinCC-visualisatiesoftware. Het is fundamenteel herontworpen en biedt nieuwe mogelijkheden om visualisatieconcepten voor machines en installaties te implementeren.

WinCC Unified is vanaf de basis opnieuw ontworpen, dus het is gebaseerd op de nieuwste schaalbare software-architectuur. Hierdoor kunt u al uw oplossingen met één enkel softwarepakket implementeren, van toepassingen op machineniveau tot grote en complexe toepassingen in de SCADA-omgeving.

De visualisatie van WinCC Unified is consequent gebaseerd op de HTML-, SVG- en JavaScript-technologieën. Een state-of-the-art webbrowser is alles wat nodig is om toegang te krijgen tot de visualisatie - het is niet nodig om aparte apps of plug-ins te installeren.

 

Het ontwerp van de UI Controls is ook grondig herzien en biedt nu end-to-end bruikbaarheid voor alle platforms, of het nu gaat om panel- of pc-systemen. De visualisatie is volledig vector-gebaseerd en maakt de integratie van zowel statische als dynamische SVG-graphics mogelijk, die het ontwerp veranderen afhankelijk van de gekoppelde proceswaarden.    

Javascript geeft WinCC Unified nu één geïntegreerde scriptengine voor panel- en pc-systemen. Alle taalfuncties voor gegevensverwerking, het maken van objecten en het gebruik van klasses en inheritance zijn beschikbaar voor het scripten in WinCC Unified.

Engineering in de TIA Portal betekent dat WinCC Unified wordt geleverd met de uitgebreide ondersteuning van TIA Portal Openness. Deze API (Application Programming Interface) maakt het mogelijk om herhaalde stappen in het engineeringproces te automatiseren en configuraties te controleren op nauwkeurigheid.

"Samenwerking" vereenvoudigt het delen van gegevens tussen systemen op basis van WinCC Unified. Hoewel operationele schermen al kunnen worden uitgewisseld met behulp van dit mechanisme met WinCC Unified V16, biedt een tweede leveringsfase de mogelijkheid om variabelen, alarmen en historische gegevens te delen met andere WinCC Unified-systemen. "Samenwerking" maakt het veel gemakkelijker om individuele WinCC Unified-systemen te combineren, zoals de visualisatie van een machine als onderdeel van een lijnvisualisatie.    

Om softwaresystemen uit de automatiserings- of IT-omgeving aan te sluiten of te integreren, biedt WinCC Unified niet alleen een "Runtime Openness" en "OpenPipe"-interface voor datacommunicatie, maar ook Custom Web Controls om web-based tools of applicaties volledig te integreren in de visualisatie.

Met "Technological Hierarchy" maakt WinCC Unified een objectgeoriënteerde engineeringsaanpak op industriële PC's beschikbaar. Dit geeft u een eenvoudige manier om de automatiseringsoplossing als onderdeel van de engineering te structureren en maakt deze structuur ook beschikbaar voor de besturing van de installatie in bedrijf.

 

Technological Hierarchy is gebaseerd op een "type-instance" concept dat gebaseerd is op de single-creation van types en meerdere instanties die veranderingen op een centraal punt mogelijk maken. Technological Hierarchy is de basis voor plant intelligence opties (bijv. Calendar, Performance Insight).

Optionele uitbreiding van WinCC Unified

Met de optionele uitbreidingen kunt u WinCC Unified aanpassen aan uw wensen. De opties helpen u met datacommunicatie, administratie en het optimaliseren van de bedrijfsvoering op basis van machinedata.

Geïntegreerde aansluiting voor controllers in de SIMATIC-familie. Extra communicatiekanalen (bijv. Modbus TCP) kunnen worden gedownload via een CSP (Channel Support Package), onafhankelijk van een nieuwe TIA Portal-versie. Data kunnen worden gedeeld met andere systemen via de geïntegreerde OPC UA DA-server en -client.

Met WinCC Unified krijgt elk van uw toepassingen de optimale oplossing voor archivering, omdat de procesgegevens op bestand of in een database kunnen worden gearchiveerd. Dankzij de eenvoudige bediening is archivering op basis van bestanden bijzonder geschikt voor kleine en middelgrote toepassingen.

Het geïntegreerde waarschuwingssysteem van WinCC Unified biedt u onmiddellijke melding van kritieke processtoestanden of algemene waarschuwingen, zodat u snel kunt reageren en uitvaltijd kunt beperken. Alle berichten en alarmen kunnen worden gecategoriseerd in specifieke waarschuwingsklassen.

 

Alle alarmen kunnen eenvoudig worden weergegeven, gefilterd en bevestigd. Deze functie is ook beschikbaar via scripting voor geautomatiseerde verwerking.

 

Met het geïntegreerde rapportagesysteem van WinCC Unified kunt u eenvoudig zorgen voor naadloze rapportage, omdat u uw afzonderlijke sjablonen voor rapporten rechtstreeks in Microsoft Excel maakt met de standaardfunctionaliteit. U kunt uw rapporten handmatig en automatisch genereren (tijd- of gebeurtenisgestuurd).

U kunt eenvoudig machine- of productieparameters verwerken en beheren met "parametersets". Hiermee kunt u de parameterstructuren definiëren op basis van UDT's (User Data Types) van de PLC. De afhandeling van de parametersets tussen PLC en HMI kan eenvoudig worden geautomatiseerd met behulp van Job ID's.

Met SIMATIC WinCC Unified kunt u tijdens de engineering lokaal gebruikersbeheer en toegangscontrole (UMAC) instellen - met behulp van vooraf gedefinieerde functierechten en het definiëren van gebruikers- en wachtwoordbeleid. Dit beschermt uw visualisatie tegen ongeautoriseerde toegang. Gebruikersbeheer is zowel mogelijk in de engineering als voor operators tijdens het gebruik.

Met de optie "Calendar" kunt u eenvoudig de productietijden van machines en installaties rechtstreeks op uw industriële pc's plannen. U definieert sjablonen voor typische productiedagen en past deze vervolgens toe op specifieke dagen. Door middel van een API (Application Programming Interface) kunt u de productieplanning ook koppelen aan andere systemen.

Met "Performance Insight" biedt SIMATIC WinCC Unified een objectgeoriënteerde KPI-definitie voor industriële PC's, omdat de berekening van KPI's volgens ISO22400 de eerste stap is naar het genereren van kennis uit productiegegevens. Om alles overzichtelijk weer te geven of te archiveren in Excel-rapporten, bevat deze optie de juiste UI-besturingselementen.    

Moderne "User Interface"

SIMATIC WinCC Unified maakt vrije ontwerpen van de gebruikers-interface mogelijk met een enorme verscheidenheid aan grafische functies en herbruikbaarheid van alle elementen. Dit bespaart tijd en geld omdat elk ontwerp zowel op een panel als op een PC of SCADA-systeem kan worden gebruikt. Dankzij het gebruik van vectorgebaseerde SVG-graphics kunnen afbeeldingen naar wens worden geschaald terwijl ze toch kristalhelder blijven. De ondersteuning van HTML5 maakt het mogelijk om machines en installaties te monitoren en aan te sturen via mobiele apparaten die HMTL5 ondersteunen.

Meer dan alleen visualisatie, maar ook integratie

Dankzij de krachtige en open interfaces is SIMATIC WinCC Unified in staat om andere software (bijvoorbeeld uit de IT-omgeving) te integreren en te verwerken in een uniform bedieningsconcept. Dit maakt WinCC Unified tot een integratieplatform om data uit de productie te koppelen aan data uit de IT-wereld.

De 'future of visualization'

Ontdek het SIMATIC WinCC Unified Systeem

Naast de krachtige software wordt het SIMATIC WinCC Unified System geleverd met de juiste hardware die innovatieve mogelijkheden biedt. Maak kennis met de voordelen van het hele systeem!

Volledig geïntegreerd in TIA Portal V16

SIMATIC WinCC Unified projecten worden op een uniforme basis geconfigureerd in het Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal). Dat betekent dat u alle belangrijke parameters voor de visualisatie eenvoudig en efficiënt kunt creëren en testen.     

Meer informatie

WinCC Unified Community

Maak ook deel uit van de WinCC Unified Community

Het nieuwe SIMATIC WinCC Unified Systeem verandert de visualisering van de toekomst in realiteit. Wees een van de eersten om alles hierover te weten: als lid van de WinCC Unified Community ontvangt u alvast informatie en krijgt u toegang tot exclusieve downloads. Registreer u gratis en profiteer van de voordelen!

Wees een van de eersten om er meer over te weten!

Schrijf u nu gratis in