Sürücü uygulamaları için entegre ve dijital çözümler

Akıllı sürücü sistemleri, tüm otomasyon ortamlarına sorunsuz bir şekilde entegre ediliyor; tasarım, mühendislik ve tesis entegrasyonu süreçlerini hızlandırmanıza yardımcı oluyor ve yaşam döngüsü boyunca enerji maliyetlerinden tasarruf sağlıyor. Dijital destekli sürücü teknolojisi şeffaflığa yeni bir boyut kazandırıyor: Motorlardan ve konvertörlerden gelen kapsamlı veriler kaydediliyor, analiz ediliyor ve katma değere dönüşüyor. Bu verilerin (uygunsa bulut tabanlı) analizi, süreçleri optimize etmekte, makine durumunu değerlendirmekte ve ideal bir bakım programı hazırlamakta kullanılabilecek yeni bilgiler sağlıyor. Bu da pazara çıkış süresinde kısalma, daha esnek mühendislik, genel olarak projeleri daha zahmetsizce uygulamak, artan tesis emre amadeliğinden ve verimlilikten faydalanmak anlamına geliyor.
Geleceğin iş modelinde hammaddenin veriler olduğunu anlamamız gerekiyor.Andreas Birkenfeld, Otomasyon Mühendisliği Yöneticisi, Kaeser Kompressoren SE, Almanya
Tüm otomasyon ortamları için akıllı sürücü sistemleri
Sürücü sistemlerimiz size optimum performans, maksimum verimlilik ve hem kolay hem de etkili bakım sunuyor – tamamı makine verisi analizlerine dayanıyor.
Artan üretkenlik
Optimum performans, tüm bileşenler birlikte kusursuz bir şekilde çalıştığında mümkün olur. Bu aynı zamanda daha yüksek üretim ve böylece artan üretkenlik anlamına geliyor. Azalan mühendislik çalışması ve daha fazla esneklik, aynı zamanda pazara çıkış süresini kısaltmaya ve rekabet gücünü artırmaya yardımcı oluyor.
Daha fazla güvenilirlik
Uzayan servis ömrü, yeni yedek parçaların daha hızlı temin edilmesi, önleyici bakım ve durum izlemesi makine ve tesis güvenilirliğini geliştiriyor. Ayrıca geleceğe hazır bir sisteme güvenebilir, global destekten faydalanabilir ve yatırımınızı koruyabilirsiniz.
Yükselen verimlilik
Daha yüksek enerji verimliliği ve aynı zamanda çevre için de iyi olan daha düşük karbon ayak-izinden yararlanın. Son derece kolay bakım ve minimum servis, işletme maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı oluyor. Daha fazla verimlilik, makinelerin veya tesislerin mümkün olan en iyi şekilde kullanılmasını da sağlıyor.
Dijital Sürücü Sistemleri ile öne geçin
Dijital sürücü sistemleri daha fazla hız, artan esneklik, daha yüksek kalite ve gelişmiş verimlilik sağlıyor. Sürücü sistemlerinize yönelik benzeri görülmemiş hızlı, geçerli ve gerçeğe dayanan kavrayışlar sunuyor. Bu tüm yaşam döngüsü boyunca sistematik tesis optimizasyonu için yeni fırsatlar açıyor. Kararınızı şimdi ya da yarın vermeniz fark etmez: Ürünlerimiz, dijitalizasyonun gerekliliklerine daima hazırlıklı olmanızı sağlıyor.